Menu Rechercher

Joint d'étanchéité - Bulle

En stock

Joints profilés en EPDM noir avec ‌insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.

Séries: SR5558 ,SR5559

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur maximale de serrage Largeur minimale de serrage Groove Width Profondeur d'emprise Type Ajouter au panier
354,3338 € - 354,3338 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
7.8 mm
3
131,5178 € - 131,5178 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
10268056 133,455 € - 133,455 € 45 En stock
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
171,7588 € - 171,7588 € 3 En stock
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
161,0609 € - 161,0609 € 19 En stock
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
208,0391 € - 208,0391 € 2 En stock
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
355,6791 € - 355,6791 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
7.8 mm
1
10273432 273,7873 € - 273,7873 € 6 En stock
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
10268070 189,2156 € - 189,2156 € 6 En stock
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
367,6901 € - 367,6901 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
7.8 mm
2
260,3664 € - 260,3664 € 585 En stock
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
10237342 155,6473 € - 155,6473 € 32 En stock
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
214,7334 € - 214,7334 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
261,7118 € - 261,7118 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
335,5102 € - 335,5102 € 3 En stock
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
10268025 228,1435 € - 228,1435 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
140,9242 € - 140,9242 € 319 En stock
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
118,1077 € - 118,1077 € 49 En stock
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
206,6615 € - 206,6615 € 22 En stock
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
240,5634 € - 240,5634 € 78 En stock
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
  • sur 2
Joint profilé 16.5 mm 7.8 mm Noir Solid EPDM

10304662

Gamme de prix
354,3338 € - 354,3338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Type
    3
Joint profilé 6.0 mm 20.0 mm Noir EPDM

10268087

Gamme de prix
131,5178 € - 131,5178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    20.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    0.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.4 mm 10.0 mm Noir EPDM

10268056

Gamme de prix
133,455 € - 133,455 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    0.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 9.0 mm 9.5 mm Noir EPDM

10268100

Gamme de prix
171,7588 € - 171,7588 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    9.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.5 mm 10.6 mm Noir EPDM

10268063

Gamme de prix
161,0609 € - 161,0609 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 16.0 mm 14.6 mm Noir EPDM

10268018

Gamme de prix
208,0391 € - 208,0391 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    14.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 16.5 mm 7.8 mm Noir Solid EPDM

10304648

Gamme de prix
355,6791 € - 355,6791 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Type
    1
Joint profilé 23.3 mm 17.3 mm Noir EPDM

10273432

Gamme de prix
273,7873 € - 273,7873 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Profondeur d'emprise
    17.3 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 6.6 mm 29.6 mm Noir EPDM

10268070

Gamme de prix
189,2156 € - 189,2156 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Profondeur d'emprise
    29.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    4.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 16.5 mm 7.8 mm Noir Solid EPDM

10304655

Gamme de prix
367,6901 € - 367,6901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Type
    2
Joint profilé 20.7 mm 17.0 mm Noir EPDM

10237298

Gamme de prix
260,3664 € - 260,3664 €

Niveaux de stock
585 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Profondeur d'emprise
    17.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.4 mm 10.4 mm Noir EPDM

10237342

Gamme de prix
155,6473 € - 155,6473 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.4 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.4 mm 10.0 mm Noir EPDM

10237366

Gamme de prix
214,7334 € - 214,7334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 25.2 mm 17.0 mm Noir EPDM

10268001

Gamme de prix
261,7118 € - 261,7118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Profondeur d'emprise
    17.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 11.5 mm 24.5 mm Noir EPDM

10268094

Gamme de prix
335,5102 € - 335,5102 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    24.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 22.0 mm 16.0 mm Noir EPDM

10268025

Gamme de prix
228,1435 € - 228,1435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    16.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 8.7 mm 11.5 mm Noir EPDM

10237281

Gamme de prix
140,9242 € - 140,9242 €

Niveaux de stock
319 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Profondeur d'emprise
    11.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 6.0 mm 7.5 mm Noir EPDM

10237335

Gamme de prix
118,1077 € - 118,1077 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.5 mm 13.5 mm Noir EPDM

10237359

Gamme de prix
206,6615 € - 206,6615 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    13.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.3 mm 26.5 mm Noir EPDM

10237311

Gamme de prix
240,5634 € - 240,5634 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Profondeur d'emprise
    26.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m