Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Joint rond avec profilé en EPDM expansé ou EPDM extrudé en finition noire.
Séries: SR6487
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,3791 € - 38,3791 € | Demander le délai de livraison ici |
EPDM expansé
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 77,1779 € - 77,1779 € | 4 En stock |
EPDM extrudé
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 43,9433 € - 43,9433 € | 2 En stock |
EPDM extrudé
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 27,7996 € - 27,7996 € | Demander le délai de livraison ici |
EPDM expansé
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10304563 | 9,7293 € - 9,7293 € | 9 En stock |
EPDM extrudé
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 11,4621 € - 11,4621 € | Demander le délai de livraison ici |
EPDM expansé
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 31,5234 € - 31,5234 € | 4 En stock |
EPDM extrudé
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 60,6683 € - 60,6683 € | Demander le délai de livraison ici |
EPDM expansé
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,7275 € - 7,7275 € | 208 En stock |
EPDM expansé
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 20,395 € - 20,395 € | 39 En stock |
EPDM extrudé
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 24,5746 € - 30,339 € | Demander le délai de livraison ici |
EPDM extrudé
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,9095 € - 6,9095 € | 322 En stock |
EPDM expansé
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 13,2056 € - 13,2056 € | 12 En stock |
EPDM extrudé
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6808 € - 3,6808 € | 148 En stock |
EPDM expansé
|
0.098 in
2.5 mm