Menu Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En stock

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Goujon
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon
56.0 mm
42,641 € - 42,641 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
18.0 mm
Goujon
62.0 mm
10190760 24,4847 € - 24,4847 € 202 En stock
M8
25.0 mm
Goujon
45.0 mm
35,1503 € - 73,82 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Goujon
82.0 mm
29,231 € - 61,3786 € 108 En stock
M6
19.0 mm
Goujon
63.0 mm
29,1233 € - 61,1525 € Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Goujon
63.0 mm
45,3747 € - 95,2805 € Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
Goujon
101.0 mm
22,0524 € - 22,0524 € Demander le délai de livraison ici
M6
21.0 mm
Goujon
84.5 mm
44,9819 € - 44,9819 € 12 En stock
M10
30.0 mm
Goujon
101.0 mm
45,3747 € - 95,2805 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Goujon
101.0 mm
122 En stock
M8
15.0 mm
Goujon
37.0 mm
39,9182 € - 39,9182 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
18.0 mm
Goujon
42.0 mm
47,1613 € - 47,1613 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
27.0 mm
Goujon
68.5 mm
8,4291 € - 8,4291 € 24 En stock
M6
12.0 mm
Goujon
28.0 mm
29,3547 € - 29,3547 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Goujon
63.0 mm
47,1613 € - 47,1613 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
27.0 mm
Goujon
78.5 mm
43,728 € - 43,728 € 4 En stock
M8
30.0 mm
Goujon
101.0 mm
35,71 € - 75,0039 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Goujon
82.0 mm
39,9182 € - 39,9182 € 7 En stock
M6 x 1.0
18.0 mm
Goujon
52.0 mm
  • sur 11
Manette indexable 37.5 mm Vis filetée M6 10.0 mm GF PA Noir

10519530


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
Manette indexable 145.0 mm Goujon M12 Noir

10368206


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Gamme de prix
42,641 € - 42,641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    62.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

10190760

Gamme de prix
24,4847 € - 24,4847 €

Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 30.0 mm Noir

10195642

Gamme de prix
73,82 € - 35,1503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 20.0 mm Noir

10195550

Gamme de prix
61,3786 € - 29,231 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 16.0 mm Noir

10195468

Gamme de prix
61,1525 € - 29,1233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M10 60.0 mm Noir

10195369

Gamme de prix
95,2805 € - 45,3747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 50.0 mm Noir

10636220

Gamme de prix
22,0524 € - 22,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    21.0 mm
  • Hauteur totale
    84.5 mm
Levier de came 116.0 mm Goujon fileté M10 45.0 mm Noir

10195352

Gamme de prix
44,9819 € - 44,9819 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 60.0 mm Noir

10195444

Gamme de prix
95,2805 € - 45,3747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M8 30.0 mm Noir

10279274


Niveaux de stock
122 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Gamme de prix
39,9182 € - 39,9182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    42.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 x 1.25 40.0 mm

10159170

Gamme de prix
47,1613 € - 47,1613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Hauteur totale
    68.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M6 10.0 mm Noir

10279212

Gamme de prix
8,4291 € - 8,4291 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    28.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 30.0 mm Noir

10195574

Gamme de prix
29,3547 € - 29,3547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M10 x 1.5 50.0 mm

10159224

Gamme de prix
47,1613 € - 47,1613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Hauteur totale
    78.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10195383

Gamme de prix
43,728 € - 43,728 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 40.0 mm Noir

10195666

Gamme de prix
75,0039 € - 35,71 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Gamme de prix
39,9182 € - 39,9182 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    52.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm