Menu Rechercher

Leviers à came - Insert fileté

En stock

Les leviers à came à filetage interne permettent une fixation ou un détachage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d'ajuster le serrage avec précision. Le relâchement de la poignée a pour effet de désengager le levier et de désactiver son action de serrage ou desserrage alors que l'insert ou le goujon reste stationnaire.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Matière complète Ajouter au panier
6,1787 € - 6,1787 € Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Blind Hole
Technopolymère renforcé de fibre de verre
Demander le délai de livraison ici
M10
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M5
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M6
22.5 mm
Filetage interne
Polyamide ; zinc moulé sous pression
Demander le délai de livraison ici
M10
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M5
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M6
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
16,8971 € - 16,8971 € 696 En stock
M6
18.0 mm
Filetage interne
Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
40,0526 € - 40,0526 € Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
Filetage interne
Zamac
10,2265 € - 10,2265 € Demander le délai de livraison ici
M14
26.0 mm
Blind Hole
Technopolymère renforcé de fibre de verre
Demander le délai de livraison ici
M10
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M8
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M6
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M10
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M8
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M10
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M5
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M8
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
Demander le délai de livraison ici
M8
27.0 mm
Filetage interne
Polyamide ; zinc moulé sous pression
4,8291 € - 4,8291 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Blind Hole
Technopolymère renforcé de fibre de verre
  • sur 4
Levier de came 89.5 mm Trou borgne M12 Noir

10518953

Gamme de prix
6,1787 € - 6,1787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Blind Hole
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Levier de came Goujon M10 Noir

10508992


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
Levier de came Goujon M5 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509111


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Levier de came Insert M6 Noir

10509326


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Filetage
    M6
Levier de came Goujon M10 Noir

10508985


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Levier de came Goujon M5 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509104


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509296


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Filetage interne M6 63.0 mm Noir

10190692

Gamme de prix
16,8971 € - 16,8971 €

Niveaux de stock
696 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Longueur totale
    63.0 mm
Levier de came Filetage interne M10 Noir

10195376

Gamme de prix
40,0526 € - 40,0526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
Levier de came 108.0 mm Trou borgne M14 Noir

10518977

Gamme de prix
10,2265 € - 10,2265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Blind Hole
  • Diamètre du corps
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    64.5 mm
Levier de came Goujon M10 Noir

10508961


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509074


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509234


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Levier de came Goujon M10 Noir

10508930


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Levier de came Goujon M8 Noir

10509012


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Levier de came Goujon M10 Noir

10508978


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Goujon M5 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509135


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509029


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Levier de came Insert M8 Noir

10509081


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Filetage
    M8
Levier de came 72.5 mm Trou borgne M6 Noir

10518922

Gamme de prix
4,8291 € - 4,8291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Blind Hole
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm