Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Rayon de poignée Ajouter au panier
656 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
564 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
8 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
118 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
20 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,4526 € - 4,4526 € 225 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
27 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
82 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
648 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,8827 € - 3,8827 € 45 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
580 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
43.0 mm
63.0 mm
3 En stock
M12
69.0 mm
92.0 mm
16 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
43.0 mm
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
276 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
100 En stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
64,3495 € - 127,4793 € 19 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
32.5 mm
44.0 mm
  • sur 6
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Noir

10190241


Niveaux de stock
656 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Noir

10190333


Niveaux de stock
564 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Noir

10190326


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Noir

10190470


Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Noir

10190302


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Noir

10190401

Gamme de prix
4,4526 € - 4,4526 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Noir

10190555


Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Noir

10190425


Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Noir

10190296


Niveaux de stock
648 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Noir

10190272

Gamme de prix
3,8827 € - 3,8827 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Noir

10190289


Niveaux de stock
580 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Noir

10190494


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 40.0 mm

10268605


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    43.0 mm
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Noir

10190586


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Noir

10190456


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190043


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Noir

10190531


Niveaux de stock
276 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190036


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable 65.0 mm M8 Acier inoxydable Gris

10285626

Gamme de prix
127,4793 € - 64,3495 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Noir

10190203


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm