Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Rayon de poignée Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M12
61.0 mm
84.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
69.0 mm
92.0 mm
132 En stock
M6
37.0 mm
42.0 mm
40 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
58,5992 € - 58,5992 € 8 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
1 En stock
M12
61.0 mm
84.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
61.0 mm
84.0 mm
15,7819 € - 15,7819 € 10 En stock
M10
61.0 mm
84.0 mm
45,9303 € - 90,979 € 28 En stock
M6
37.0 mm
42.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
32.5 mm
44.0 mm
10 En stock
M10
58.0 mm
78.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
37.0 mm
42.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
58.0 mm
78.0 mm
35,754 € - 35,754 € Demander le délai de livraison ici
M16
79.0 mm
108.0 mm
9,103 € - 9,103 € 211 En stock
M4
37.0 mm
42.0 mm
20 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
37.0 mm
42.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
79.0 mm
108.0 mm
65,4975 € - 129,765 € Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
65.0 mm
  • sur 6
Manette indexable 84.0 mm Goujon fileté M12 50.0 mm Noir

10268865


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 63.0 mm

10268612


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    43.0 mm
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 32.0 mm Noir

10268759


Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 16.0 mm Noir

10268766


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 Naturel

10285497

Gamme de prix
58,5992 € - 58,5992 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 84.0 mm M12 GF PA Noir

10268704


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Matière du filetage
    Acier
Manette indexable 84.0 mm Goujon fileté M10 50.0 mm Noir

10268858


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
Manette indexable 84.0 mm Goujon fileté M10 40.0 mm Noir

10268841

Gamme de prix
15,7819 € - 15,7819 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
Manette indexable 42.0 mm M6 Acier inoxydable Gris

10285565

Gamme de prix
90,979 € - 45,9303 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

10190104


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Noir

10190265


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    29.5 mm
Manette indexable Goujon fileté M10 Acier inoxydable Naturel

10285510


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 40.0 mm

10268452


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Diamètre du corps
    9.7 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 32.0 mm

10268537


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
  • Diamètre du corps
    15.7 mm
Manette indexable 108.0 mm Goujon fileté M16 40.0 mm

10268629

Gamme de prix
35,754 € - 35,754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    51.0 mm
  • Diamètre du corps
    22.7 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M4 12.0 mm Noir

10268711

Gamme de prix
9,103 € - 9,103 €

Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 32.0 mm Noir

10268803


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 Naturel

10285473


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
Manette indexable 108.0 mm Goujon fileté M16 Naturel

10285558


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la base
    51.0 mm
Manette indexable 65.0 mm M8 Acier inoxydable Gris

10285633

Gamme de prix
129,765 € - 65,4975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable