Menu Rechercher

Liens à boules à clipser

En stock

Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération du câble, tout en empêchant tout glissement Les liens de serrage clipsables facilitent la fixation simple et sécurisée à un panneau.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Longueur totale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
127.0 mm
10163856 4316 En stock
UL94 HB
127.0 mm
Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
127.0 mm
2410 En stock
UL94 V-2
127.0 mm
4576 En stock
UL94 V-2
127.0 mm
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm PP Naturel

10174364


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    3926909790
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm PP Noir

10163856


Niveaux de stock
4316 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Noir

10163863


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E169973
  • Code produit
    3926909790
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10163870


Niveaux de stock
2410 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E169973
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10174371


Niveaux de stock
4576 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790