Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.
Séries: SRMT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,7698 € - 1,0001 € | 200 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,9258 € - 2,4929 € | 99 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,8302 € - 0,9225 € | 400 En stock |
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
1,6332 € - 1,8042 € | Demander le délai de livraison ici |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
0,4815 € - 0,535 € | 9996 En stock |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
1,6865 € - 1,6865 € | 396 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
1,4209 € - 1,4926 € | 1566 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
|||
1,2133 € - 1,2133 € | 1736 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
1,0573 € - 1,1747 € | 1600 En stock |
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
0,5848 € - 0,688 € | 1880 En stock |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
0,9567 € - 1,0059 € | 2508 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
1,1106 € - 1,2217 € | 98 En stock |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
0,7942 € - 0,8824 € | 1195 En stock |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
|||
10278352 | 1,4478 € - 1,4478 € | 2996 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
|
0,9627 € - 1,0697 € | 6791 En stock |
|
5 in
127.0 mm
|
||
3,4329 € - 3,4329 € | 1500 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
2,0447 € - 2,0447 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,6209 € - 0,7304 € | 6865 En stock |
|
5 in
127.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer