Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.
Séries: SR1825
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10178317 | 0,2447 € - 0,2447 € | 6783 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
0,1103 € - 0,1103 € | 173390 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1641 € - 0,1641 € | 11000 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
0,1232 € - 0,1232 € | 1500 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,5045 € - 0,5045 € | 16216 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Naturel
|
|
||
0,1103 € - 0,1103 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0954 € - 0,0954 € | 9001 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0606 € - 0,0606 € | 44400 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,2463 € - 0,2463 € | Demander le délai de livraison ici |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Noir
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
0,0933 € - 0,0933 € | 49969 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1124 € - 0,1124 € | 144472 En stock |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,3059 € - 0,3059 € | 3979 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
0,2836 € - 0,2836 € | 1726 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
0,3134 € - 0,3134 € | 3955 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
0,3686 € - 0,3686 € | 4108 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
0,191 € - 0,191 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,3776 € - 0,3776 € | 3690 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,2179 € - 0,2179 € | 2062 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
0,1453 € - 0,1453 € | 692 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1806 € - 0,1806 € | 1026 En stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer