Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière du boîtier | Mécanisme d'accroche | Longueur totale | Couleur | Type de montage | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2328 € - 27,798 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
3.386 in
86.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
3,7166 € - 7,1463 € | 99 En stock |
PA
|
Gâche
|
1.929 in
49.0 mm
|
Gris
|
Montage à l'aide de vis
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,0165 € - 3,0165 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Pêne
|
2.205 in
56.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,1494 € - 4,513 € | 86 En stock |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Montage à l'aide de vis
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,1945 € - 4,6073 € | 46 En stock |
PE
|
Pêne
|
1.614 in
41.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
4,5971 € - 9,6504 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
1.988 in
50.5 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
9,5428 € - 20,0285 € | 96 En stock |
PC
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gris
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,5428 € - 20,0285 € | 90 En stock |
PC
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,5055 € - 7,3698 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Pêne
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,8511 € - 3,8868 € | Demander le délai de livraison ici |
PE
|
Pêne
|
1.614 in
41.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
3,7463 € - 7,8668 € | 6 En stock |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gris
|
Montage à l'aide de vis
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,3831 € - 5,0174 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Pêne
|
1.89 in
48.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10201527 | 11,1213 € - 23,3495 € | 28 En stock |
POM
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
Montage à l'aide de vis
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
5,5227 € - 11,5968 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
2.087 in
53.0 mm
|
Ivoire
|
Montage à l'aide de vis
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
17,6095 € - 36,982 € | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,5227 € - 11,5968 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
2.087 in
53.0 mm
|
Noir
|
Montage à l'aide de vis
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
23,4623 € - 49,282 € | 26 En stock |
POM
|
Pêne
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
12,1053 € - 25,42 € | 133 En stock |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
Montage à l'aide de vis
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,2718 € - 17,3635 € | 42 En stock |
PP
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
9,9835 € - 20,9715 € | 87 En stock |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer