Menu Rechercher

Loquets pour panneau

En stock

Les loquets pour panneau sont montés sur les portes d'armoire ou d'accès ; ils sont couplés à une gâche pour les maintenir bien fermées. Ces loquets pour panneau comportant un système d'ouverture et de fermeture sonore constituent des dispositifs de verrouillage efficaces pour les boîtiers.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
0,2038 € - 0,2038 € Demander le délai de livraison ici
0,3104 € - 0,3104 € Demander le délai de livraison ici
0,5688 € - 0,5688 € 9500 En stock
0,41 € - 0,9027 € 2572 En stock
loquet pour panneaux Nylon 6 Naturel

10153260

Gamme de prix
0,2038 € - 0,2038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Hauteur de la base
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Noir PP loquet pour panneaux

10153239

Gamme de prix
0,3104 € - 0,3104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Hauteur de la base
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Gâche de panneau 16.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10002438

Gamme de prix
0,5688 € - 0,5688 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    16.8 mm
  • Largeur totale
    16.5 mm
  • Hauteur de la base
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    Rectangle
Arrêt de porte femelle 8.5 mm 6.0 mm 9.0 mm PA

10324929

Gamme de prix
0,9027 € - 0,41 €

Niveaux de stock
2572 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
  • Standard
    UL
  • Standard
    RoHS