Menu Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Diamètre total Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,1513 € - 0,1681 € 4000 En stock
6.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,759 € - 0,8432 € 36 En stock
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,0751 € - 0,0834 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2317 € - 0,2574 € 2425 En stock
9.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,0436 € - 0,0485 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
4.8 mm
2.2 mm
0,8681 € - 0,9645 € 58 En stock
28.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,0308 € - 0,0342 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
3.5 mm
1.8 mm
0,1302 € - 0,1446 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1196 € - 0,1329 € 1317 En stock
10.4 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,1076 € - 0,1196 € 89 En stock
10.0 mm
8.0 mm
3.18 mm
0,1463 € - 0,1625 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,1068 € - 0,1187 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1131 € - 0,1256 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
9.3 mm
4.5 mm
0,1242 € - 0,138 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1696 € - 0,1885 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1122 € - 0,1247 € 900 En stock
7.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,1068 € - 0,1187 € 1000 En stock
4.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0565 € - 0,0628 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1951 € - 0,2168 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,1388 € - 0,1542 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
  • sur 11
Ferrite toroïde 6.0 mm 12.0 mm 6.0 mm 34 Ω 58 Ω K5B

10640715

Gamme de prix
0,1681 € - 0,1513 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Largeur
    6.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 9.0 mm 16.0 mm 28.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Gamme de prix
0,8432 € - 0,759 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    9.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 2.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 53 Ω 80 Ω K5B

10319369

Gamme de prix
0,0834 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 5.0 mm 11.0 mm 9.0 mm 60 Ω 107 Ω K5B

10320068

Gamme de prix
0,2574 € - 0,2317 €

Niveaux de stock
2425 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Largeur
    9.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 2.2 mm 4.8 mm 6.3 mm 43 Ω 80 Ω K5B

10319406

Gamme de prix
0,0485 € - 0,0436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    2.2 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Largeur
    6.3 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 10.0 mm 18.0 mm 28.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Gamme de prix
0,9645 € - 0,8681 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre total
    18.0 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 1.8 mm 3.5 mm 6.0 mm 28 Ω 54 Ω K5B

10425312

Gamme de prix
0,0342 € - 0,0308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    1.8 mm
  • Diamètre total
    3.5 mm
  • Largeur
    6.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 4.0 mm 7.9 mm 12.8 mm 66 Ω 107 Ω K5B

10319437

Gamme de prix
0,1446 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre total
    7.9 mm
  • Largeur
    12.8 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

10319475

Gamme de prix
0,1329 € - 0,1196 €

Niveaux de stock
1317 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Largeur
    10.4 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 3.18 mm 8.0 mm 10.0 mm 67 Ω 115 Ω K5B

10319444

Gamme de prix
0,1196 € - 0,1076 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    3.18 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 6.0 mm 12.0 mm 4.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10320075

Gamme de prix
0,1625 € - 0,1463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Largeur
    4.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 4.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10640890

Gamme de prix
0,1187 € - 0,1068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 4.5 mm 9.3 mm 9.5 mm 53 Ω 98 Ω K5B

10432341

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    4.5 mm
  • Diamètre total
    9.3 mm
  • Largeur
    9.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 4.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 48 Ω 71 Ω K5B

10640906

Gamme de prix
0,138 € - 0,1242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.0 mm 8.0 mm 16.0 mm 59 Ω 104 Ω K5B

10640913

Gamme de prix
0,1885 € - 0,1696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Largeur
    16.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 7.0 mm 10.0 mm 7.5 mm 25 Ω 46 Ω K5B

10320051

Gamme de prix
0,1247 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Largeur
    7.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 6.0 mm 10.0 mm 4.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10320037

Gamme de prix
0,1187 € - 0,1068 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Largeur
    4.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 2.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 39 Ω 58 Ω K5B

10640944

Gamme de prix
0,0628 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Largeur
    8.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.0 mm 9.5 mm 19.0 mm 95 Ω 135 Ω K5B

10434031

Gamme de prix
0,2168 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Largeur
    19.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 6.0 mm 12.0 mm 8.0 mm 46 Ω 77 Ω K5B

10641262

Gamme de prix
0,1542 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Largeur
    8.0 mm
  • Matière
    K5B