Menu Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Diamètre total Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,7485 € - 0,8317 € Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
19.0 mm
13.0 mm
0,282 € - 0,3133 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
12.0 mm
5.6 mm
0,3085 € - 0,3427 € 300 En stock
25.4 mm
12.3 mm
4.8 mm
0,4179 € - 0,4644 € 200 En stock
18.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,0925 € - 0,1028 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
5.0 mm
2.3 mm
0,0349 € - 0,0388 € 8000 En stock
4.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0245 € - 0,0273 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
3.5 mm
1.3 mm
0,3584 € - 0,3982 € 558 En stock
15.0 mm
14.2 mm
8.0 mm
0,0863 € - 0,0959 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,641 € - 0,7123 € 1131 En stock
28.5 mm
14.2 mm
6.3 mm
0,19 € - 0,2111 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
5.0 mm
2.1 mm
0,8201 € - 0,9112 € 450 En stock
28.5 mm
15.8 mm
7.8 mm
0,4157 € - 0,4619 € 238 En stock
25.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,3281 € - 0,3645 € 216 En stock
15.0 mm
12.0 mm
7.0 mm
0,5144 € - 0,5716 € 297 En stock
28.0 mm
15.2 mm
8.0 mm
0,1843 € - 0,2048 € 6890 En stock
9.8 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,5148 € - 0,5721 € 42 En stock
28.5 mm
15.2 mm
10.2 mm
0,7116 € - 0,7907 € 262 En stock
28.5 mm
17.5 mm
10.7 mm
0,1353 € - 0,1503 € 500 En stock
9.5 mm
9.5 mm
5.2 mm
0,0243 € - 0,027 € 51100 En stock
6.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
  • sur 11
Ferrite cylindrique 13.0 mm 19.0 mm 29.0 mm 60 Ω 105 Ω K5B

10319253

Gamme de prix
0,8317 € - 0,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre total
    19.0 mm
  • Largeur
    29.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.6 mm 12.0 mm 20.0 mm 119 Ω 175 Ω K5B

10318959

Gamme de prix
0,3133 € - 0,282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Largeur
    20.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 4.8 mm 12.3 mm 25.4 mm 172 Ω 264 Ω K5B

10432327

Gamme de prix
0,3427 € - 0,3085 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
  • Diamètre total
    12.3 mm
  • Largeur
    25.4 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 10.0 mm 18.0 mm 18.0 mm 80 Ω 135 Ω K5B

10641439

Gamme de prix
0,4644 € - 0,4179 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre total
    18.0 mm
  • Largeur
    18.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 2.3 mm 5.0 mm 10.0 mm 51 Ω 72 Ω K5B

10641446

Gamme de prix
0,1028 € - 0,0925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    2.3 mm
  • Diamètre total
    5.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 1.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10319314

Gamme de prix
0,0388 € - 0,0349 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    1.0 mm
  • Diamètre total
    3.0 mm
  • Largeur
    4.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 1.3 mm 3.5 mm 5.0 mm 37 Ω 61 Ω K5B

10434185

Gamme de prix
0,0273 € - 0,0245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    1.3 mm
  • Diamètre total
    3.5 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 8.0 mm 14.2 mm 15.0 mm 63 Ω 107 Ω K5B

10319079

Gamme de prix
0,3982 € - 0,3584 €

Niveaux de stock
558 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Largeur
    15.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 2.0 mm 4.0 mm 12.0 mm 52 Ω 76 Ω K5B

10641484

Gamme de prix
0,0959 € - 0,0863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Largeur
    12.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 6.3 mm 14.2 mm 28.5 mm 164 Ω 255 Ω K5B

10319048

Gamme de prix
0,7123 € - 0,641 €

Niveaux de stock
1131 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Largeur
    28.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 2.1 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

10638972

Gamme de prix
0,2111 € - 0,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    2.1 mm
  • Diamètre total
    5.0 mm
  • Largeur
    18.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 7.8 mm 15.8 mm 28.5 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Gamme de prix
0,9112 € - 0,8201 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    7.8 mm
  • Diamètre total
    15.8 mm
  • Largeur
    28.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.0 mm 11.0 mm 25.0 mm 145 Ω 230 Ω K5B

10318935

Gamme de prix
0,4619 € - 0,4157 €

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Largeur
    25.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 7.0 mm 12.0 mm 15.0 mm 60 Ω 92 Ω K5B

10318980

Gamme de prix
0,3645 € - 0,3281 €

Niveaux de stock
216 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Largeur
    15.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 8.0 mm 15.2 mm 28.0 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10431993

Gamme de prix
0,5716 € - 0,5144 €

Niveaux de stock
297 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre total
    15.2 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 6.0 mm 8.0 mm 9.8 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10319451

Gamme de prix
0,2048 € - 0,1843 €

Niveaux de stock
6890 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Largeur
    9.8 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 10.2 mm 15.2 mm 28.5 mm 81 Ω 128 Ω K5B

10319109

Gamme de prix
0,5721 € - 0,5148 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre total
    15.2 mm
  • Largeur
    28.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 10.7 mm 17.5 mm 28.5 mm 90 Ω 150 Ω K5B

10319185

Gamme de prix
0,7907 € - 0,7116 €

Niveaux de stock
262 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    10.7 mm
  • Diamètre total
    17.5 mm
  • Largeur
    28.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.2 mm 9.5 mm 9.5 mm 45 Ω 76 Ω K5B

10319512

Gamme de prix
0,1503 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Largeur
    9.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 1.5 mm 3.5 mm 6.0 mm 35 Ω 60 Ω K5B

10319345

Gamme de prix
0,027 € - 0,0243 €

Niveaux de stock
51100 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    1.5 mm
  • Diamètre total
    3.5 mm
  • Largeur
    6.0 mm
  • Matière
    K5B