Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).
Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.
La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.
Séries: SR2104
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Style d'installation | Hauteur interne | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2567 € - 0,2567 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
|
À enfoncer
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
10019115 | 0,191 € - 0,191 € | Demander le délai de livraison ici |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhésif
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|
0,2865 € - 0,2865 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
10019078 | 0,1835 € - 0,1835 € | 7306 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adhésif
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
|
0,1336 € - 0,1336 € | 1066 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
0,1336 € - 0,1336 € | 11000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
0,1336 € - 0,1336 € | 10705 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
0,1137 € - 0,1137 € | 6869 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
0,1137 € - 0,1137 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
0,1351 € - 0,1351 € | 13837 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,2567 € - 0,2567 € | 23821 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
|
À enfoncer
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
0,1217 € - 0,1217 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
|
À enfoncer
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,4029 € - 0,4029 € | Demander le délai de livraison ici |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhésif
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,291 € - 0,291 € | 119268 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhésif
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,6119 € - 0,6119 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0771 € - 0,0822 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
0,2283 € - 0,2283 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,107 € - 0,107 € | 1 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
0,1202 € - 0,1252 € | 765 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhésif
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
0,2642 € - 0,2642 € | Demander le délai de livraison ici |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhésif
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer