Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser verrouillable articulé

En stock

Ces passe-câbles articulés offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage articulé sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Longueur totale Hauteur interne Ø trou Largeur totale Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
0,2194 € - 0,2194 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
0,3328 € - 0,3328 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
5.5 mm
0,0747 € - 0,0747 € 1000 En stock
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
0,1596 € - 0,1596 € 2594 En stock
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0753 € - 0,0753 € 1587 En stock
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
0,3328 € - 0,3328 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0,0747 € - 0,0747 € 12103 En stock
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0747 € - 0,0747 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0,0747 € - 0,0747 € 1357 En stock
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0,0749 € - 0,0749 € 195857 En stock
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0,1985 € - 0,1985 € 941 En stock
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0,2194 € - 0,2194 € 3998 En stock
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
0,071 € - 0,071 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0938 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
0,0747 € - 0,0747 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
0,1895 € - 0,1895 € 14192 En stock
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0,0747 € - 0,0747 € Demander le délai de livraison ici
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0,1731 € - 0,1731 € 2000 En stock
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
0,1731 € - 0,1731 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
  • sur 2
Passe-câble 8.8 mm 10.7 mm Naturel PA66

10037850

Gamme de prix
0,2194 € - 0,2194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    8.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-fil 5.5 mm 10.3 mm PA66

10037836

Gamme de prix
0,3328 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur interne
    5.5 mm
  • Largeur intérieure
    10.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Passe-câble 3.4 mm 13.5 mm Naturel PA66

10037881

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0747 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Hauteur interne
    3.4 mm
  • Largeur intérieure
    13.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-fil 14.1 mm 16.3 mm PA66

10038055

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
2594 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur interne
    14.1 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 21.7 mm 18.0 mm PA66

10038079

Gamme de prix
0,0753 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
1587 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    24.1 mm
  • Hauteur interne
    21.7 mm
  • Largeur intérieure
    18.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 4.8 mm 10.7 mm Naturel PA66

10037874

Gamme de prix
0,3328 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-fil 4.8 mm 10.7 mm PA66

10038000

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0747 €

Niveaux de stock
12103 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 21.7 mm 18.0 mm Naturel PA66

10037942

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    24.1 mm
  • Hauteur interne
    21.7 mm
  • Largeur intérieure
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-câble 3.4 mm 13.5 mm Naturel PA66

10037966

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0747 €

Niveaux de stock
1357 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Hauteur interne
    3.4 mm
  • Largeur intérieure
    13.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-câble 4.8 mm 10.7 mm Naturel PA66

10037867

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-câble 10.0 mm 16.3 mm Naturel PA66

10037904

Gamme de prix
0,0749 € - 0,0749 €

Niveaux de stock
195857 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-câble 21.7 mm 18.0 mm Naturel PA66

10037959

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
941 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    24.1 mm
  • Hauteur interne
    21.7 mm
  • Largeur intérieure
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-câble 3.4 mm 13.5 mm Naturel PA66

10037973

Gamme de prix
0,2194 € - 0,2194 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Hauteur interne
    3.4 mm
  • Largeur intérieure
    13.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-fil 9.1 mm 10.7 mm PA66

10037980

Gamme de prix
0,071 € - 0,071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    9.1 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 3.4 mm 13.5 mm Naturel PA66

10037898

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Hauteur interne
    3.4 mm
  • Largeur intérieure
    13.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-câble 8.8 mm 10.7 mm Naturel PA66

10037843

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    8.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-câble 14.1 mm 16.3 mm Naturel PA66

10037935

Gamme de prix
0,1895 € - 0,1895 €

Niveaux de stock
14192 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur interne
    14.1 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-câble 14.1 mm 16.3 mm Naturel PA66

10037928

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur interne
    14.1 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-fil 10.0 mm 16.3 mm PA66

10038109

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    14.7 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 4.8 mm 10.7 mm PA66

10038086

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    9.4 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide