Menu Rechercher

Passe-fils à visser

En stock

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Disponibles en trois types : standard, tige repliable et étanche.

Séries: SR2762

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Tailles de filetages compatibles Épaisseur tête Ø tête Ø trou Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,191 € - 0,191 € Demander le délai de livraison ici
0,203 € - 0,203 € 2264 En stock
0,1481 € - 0,1481 € 3621 En stock
0,0998 € - 0,0998 € Demander le délai de livraison ici
0,2432 € - 0,2432 € 8000 En stock
0,2387 € - 0,2387 € 1225 En stock
0,188 € - 0,188 € 1000 En stock
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,191 € - 0,191 € 1000 En stock
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
0,2537 € - 0,2537 € Demander le délai de livraison ici
0,2044 € - 0,2044 € 20 En stock
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,0518 € - 0,0778 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
0,1029 € - 0,1271 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
0,0612 € - 0,0765 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0,1119 € - 0,1681 € 4924 En stock
0.8 mm
0,0937 € - 0,1407 € 6892 En stock
3.2 mm
0,0789 € - 0,1185 € 1000 En stock
1.1 mm
0,0923 € - 0,1153 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
0,0831 € - 0,0914 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
0,0892 € - 0,1339 € 11895 En stock
0.8 mm
  • sur 4
Entretoise à visser 3.2 mm (L) Nylon

10154250

Gamme de prix
0,191 € - 0,191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    14.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Entretoise à visser 0.8 mm (L) Nylon

10154236

Gamme de prix
0,203 € - 0,203 €

Niveaux de stock
2264 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    11.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Entretoise à visser 1.6 mm (L) Nylon

10154243

Gamme de prix
0,1481 € - 0,1481 €

Niveaux de stock
3621 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Entretoise à visser 8.0 mm (L) Nylon

10154281

Gamme de prix
0,0998 € - 0,0998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Entretoise à visser 6.4 mm (L) Nylon

10154274

Gamme de prix
0,2432 € - 0,2432 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    17.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Entretoise à visser 4.8 mm (L) Nylon

10154267

Gamme de prix
0,2387 € - 0,2387 €

Niveaux de stock
1225 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    15.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Cheville #8 0.8 mm (L) Nylon

10036013

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.1 mm
  • Ø tête
    12.4 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Cheville #8 3.2 mm (L) Nylon

10036020

Gamme de prix
0,191 € - 0,191 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Longueur totale
    22.5 mm
  • Ø tête
    12.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Entretoise à visser 11.1 mm (L) Nylon

10154298

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Entretoise à visser 12.7 mm (L) Nylon

10154304

Gamme de prix
0,2537 € - 0,2537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.6 mm
  • Longueur totale
    23.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Cheville #8 4.8 mm (L) Nylon

10036037

Gamme de prix
0,2044 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Longueur totale
    24.1 mm
  • Ø tête
    12.4 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

10307533

Gamme de prix
0,0778 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    5.5 mm
  • Longueur totale
    6.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm PA

10307700

Gamme de prix
0,1271 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.9 mm
  • Longueur totale
    12.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.370 - 0.445 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307663

Gamme de prix
0,0765 € - 0,0612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.9 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm PA

10307304

Gamme de prix
0,1681 € - 0,1119 €

Niveaux de stock
4924 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    11.8 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307274

Gamme de prix
0,1407 € - 0,0937 €

Niveaux de stock
6892 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    11.3 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.4 mm PA

10307410

Gamme de prix
0,1185 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.7 mm
  • Longueur totale
    9.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307328

Gamme de prix
0,1153 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    12.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm PA

10307502

Gamme de prix
0,0914 € - 0,0831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.9 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307250

Gamme de prix
0,1339 € - 0,0892 €

Niveaux de stock
11895 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    8.9 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2