Menu Rechercher

Passe-fils anti-traction

En stock

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1730

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Forme de câbles compatibles Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,1882 € - 0,1882 € 3314 En stock
Plate
0,1882 € - 0,1882 € 29000 En stock
Rond
0,0654 € - 0,1985 € 16472 En stock
12.8 mm
Rond
1.6 mm
10281536 0,0954 € - 0,2865 € 12500 En stock
15.9 mm
Rond
3.2 mm
0,1063 € - 0,1063 € 17844 En stock
9.5 mm
Rond
1.6 mm
0,2728 € - 0,2728 € 3000 En stock
16.6 mm
Rond
4.0 mm
10258828 0,259 € - 0,259 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,0821 € - 0,2463 € 11233 En stock
14.3 mm
Double
1.6 mm
0,188 € - 0,188 € 10577 En stock
Rond
0,1063 € - 0,1063 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Double
1.6 mm
0,0625 € - 0,188 € 14652 En stock
12.7 mm
Double
1.6 mm
0,0943 € - 0,0943 € Demander le délai de livraison ici
Plate
0,2906 € - 0,8762 € 1493 En stock
28.0 mm
Rond
3.2 mm
0,1373 € - 0,1373 € 4527 En stock
Plate
0,0496 € - 0,1481 € 7911 En stock
9.5 mm
Double
3.2 mm
0,0952 € - 0,2865 € 6156 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,0952 € - 0,2865 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,1985 € - 0,5911 € Demander le délai de livraison ici
21.6 mm
Rond
3.2 mm
0,1522 € - 0,1522 € 1000 En stock
Plate
0,1882 € - 0,1882 € 14035 En stock
Rond
  • sur 5
Passe-câble anti-traction Plate 3,8 mm x 8,6 mm PA66 Noir

10027417

Gamme de prix
0,1882 € - 0,1882 €

Niveaux de stock
3314 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA66 Noir

10173404

Gamme de prix
0,1882 € - 0,1882 €

Niveaux de stock
29000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Rond 6,2 - 7,4 mm PA Noir

10281475

Gamme de prix
0,1985 € - 0,0654 €

Niveaux de stock
16472 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.2 - 7.4 mm
  • Longueur de tête
    12.8 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,4 - 8,2 mm PA Noir

10281536

Gamme de prix
0,2865 € - 0,0954 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.4 - 8.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 3,0 - 4,7 mm PA Noir

10258699

Gamme de prix
0,1063 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
17844 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 - 4.7 mm
  • Longueur de tête
    9.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 à 9,2 mm PA Noir

10258811

Gamme de prix
0,2728 € - 0,2728 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 - 9.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.0 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Noir

10258828

Gamme de prix
0,259 € - 0,259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Double 5,0 X 10,4 mm PA Noir

10281659

Gamme de prix
0,2463 € - 0,0821 €

Niveaux de stock
11233 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    5.0 x 10.4 mm
  • Longueur de tête
    14.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 mm ; 7,4 mm PA66 Noir

10173398

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
10577 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Double 2.3 x 4.5 mm PA Noir

10258682

Gamme de prix
0,1063 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    2.3 x 4.5 mm
  • Longueur de tête
    9.5 mm
Passe-câble anti-traction Double 3.0 x 7.1 mm PA Noir

10281628

Gamme de prix
0,188 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
14652 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 x 7.1 mm
  • Longueur de tête
    12.7 mm
Passe-câble anti-traction Plate 2.8 x 5.3 mm PA66 Noir

10027394

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Rond 9,2 - 10,5 mm PA Noir

10281642

Gamme de prix
0,8762 € - 0,2906 €

Niveaux de stock
1493 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.2 - 10.5 mm
  • Longueur de tête
    28.0 mm
Passe-câble anti-traction Plate 4.1 x 7.6 mm PA66 Noir

10027400

Gamme de prix
0,1373 € - 0,1373 €

Niveaux de stock
4527 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Double 2.3 x 4.5 mm PA Noir

10281611

Gamme de prix
0,1481 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
7911 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Longueur de tête
    9.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,4 - 8,2 mm PA Noir

10281543

Gamme de prix
0,2865 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
6156 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.4 - 8.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Noir

10281529

Gamme de prix
0,2865 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    8.2 - 9.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 10,0 - 15,2 mm PA Noir

10281673

Gamme de prix
0,5911 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    10.0 - 15.2 mm
  • Longueur de tête
    21.6 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3,0 x 5,6 mm PA66 Noir

10173343

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA66 Noir

10173411

Gamme de prix
0,1882 € - 0,1882 €

Niveaux de stock
14035 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790