Menu Rechercher

Passe-fils anti-vibration

En stock

Nos rondelles et nos colonnettes de support anti-vibration servent de tampon et absorbent les vibrations. Elles conviennent aux applications pour lesquelles les mouvements au sein d'une machine stationnaire sont inévitables. Ces produits sont également conçus pour contribuer à la réduction du bruit. Fabriquées en caoutchouc néoprène noir, dureté 60 Shore. Finition : dichromate naturel Peuvent résister à des températures comprises entre -40C et 50 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Ajouter au panier
0,1723 € - 0,1723 € 17018 En stock
0,1661 € - 0,1661 € 22788 En stock
Noir
10178171 0,2209 € - 0,2209 € 28708 En stock
0,2695 € - 0,2695 € 26369 En stock
Noir
0,1328 € - 0,1328 € 23489 En stock
0,143 € - 0,143 € 3822 En stock
0,304 € - 0,304 € 23768 En stock
Noir
0,1661 € - 0,1661 € 23925 En stock
Noir
0,1661 € - 0,1661 € 39293 En stock
Noir
0,1723 € - 0,1723 € 26234 En stock
0,3621 € - 0,3621 € Demander le délai de livraison ici
Noir
0,5156 € - 0,5156 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Demander le délai de livraison ici
Noir
9.5 mm
10320921 Demander le délai de livraison ici
Gris
14.3 mm
Vis épaulée 5.1 mm 5.2 mm (L) Acier au carbone

10178164

Gamme de prix
0,1723 € - 0,1723 €

Niveaux de stock
17018 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de lèvre
    1.3 mm
  • Matière complète
    Acier au carbone
  • Code produit
    7318153590
Support anti-vibration Bague Noir 9.5 mm 3.6 mm

10178133

Gamme de prix
0,1661 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
22788 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Type
    2
  • Code produit
    4016999790
Vis épaulée 5.1 mm 7.4 mm (L) Acier au carbone

10178171

Gamme de prix
0,2209 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
28708 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de lèvre
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier au carbone
  • Code produit
    7318153590
Support anti-vibration Bague Noir 14.4 mm 4.8 mm

10178102

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
26369 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Type
    1
  • Code produit
    4016999790
Vis épaulée 5.1 mm 2.0 mm (L) Acier au carbone

10178157

Gamme de prix
0,1328 € - 0,1328 €

Niveaux de stock
23489 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de lèvre
    1.3 mm
  • Matière complète
    Acier au carbone
  • Code produit
    7326909890
Vis épaulée 5.1 mm 5.2 mm (L) Acier au carbone

10178140

Gamme de prix
0,143 € - 0,143 €

Niveaux de stock
3822 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de lèvre
    1.3 mm
  • Matière complète
    Acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration Bague Noir 14.4 mm 4.8 mm

10178126

Gamme de prix
0,304 € - 0,304 €

Niveaux de stock
23768 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Type
    1
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration Bague Noir 9.7 mm 4.0 mm

10178119

Gamme de prix
0,1661 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
23925 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration Bague Noir 9.7 mm 4.0 mm

10178096

Gamme de prix
0,1661 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
39293 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Type
    1
  • Code produit
    4016999790
Vis épaulée 5.1 mm 2.0 mm (L) Acier au carbone

10178188

Gamme de prix
0,1723 € - 0,1723 €

Niveaux de stock
26234 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de lèvre
    1.3 mm
  • Matière complète
    Acier au carbone
  • Code produit
    7326909890
Pieds 4.1 mm 38.1 mm 75 Noir TPE

10035467

Gamme de prix
0,3621 € - 0,3621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Pieds 4.1 mm 38.1 mm 75 Noir TPE

10035450

Gamme de prix
0,5156 € - 0,5156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926300090
Support anti-vibration Bague Noir 9.5 mm 3.6 mm

10320938


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Hauteur de lèvre
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone
Support anti-vibration Bague Gris 14.3 mm 5.1 mm

10320921


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    14.3 mm
  • Hauteur de lèvre
    8.3 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone
  • Forme
    Rond