Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Hauteur de la base | Plage de diamètres de trou compatibles | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Gris
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 0,4481 € - 0,9412 € | 1000 En stock |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,0932 € | 3045 En stock |
PVC
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 0,2372 € - 0,2372 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.374 - 0.378 in
9.5 - 9.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,2652 € | 12600 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,2869 € | 5850 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.435 in
11.05 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1424 € - 0,2991 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Naturel
|
0.296 in
7.52 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,2955 € | 10000 En stock |
|
Noir
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,0657 € - 0,1379 € | 350 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.3 in
7.62 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,2366 € - 0,4969 € | 2070 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.38 in
9.65 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.25 in
31.75 mm
|
||
| 0,1833 € - 0,385 € | 27000 En stock |
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
||
| 0,0724 € - 0,152 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
Naturel
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2727 € - 0,3526 € | Demander le délai de livraison ici |
EVA
|
Naturel
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1421 € - 0,2984 € | 14400 En stock |
Nylon
|
Naturel
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,2178 € - 0,4574 € | 4500 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Gris
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 0,1035 € - 0,4047 € | 44000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 1,1707 € - 1,6192 € | 400 En stock |
|
Noir
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,445 € - 0,9347 € | Demander le délai de livraison ici |
PP
|
Noir
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer