Menu Rechercher

Pied ajustable - Embase fixe

En stock

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
2,6955 € - 2,6955 € Demander le délai de livraison ici
M10
48.0 mm
0,3981 € - 0,3981 € Demander le délai de livraison ici
M8
35.0 mm
1,3759 € - 1,3759 € 7670 En stock
M8
70.0 mm
48.0 mm
0,6675 € - 0,6675 € 12500 En stock
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,3853 € - 1,3853 € 1320 En stock
M10
55.0 mm
48.0 mm
1,4214 € - 1,4214 € 1850 En stock
M12
40.0 mm
48.0 mm
0,4654 € - 0,4654 € Demander le délai de livraison ici
M10
25.0 mm
3,7455 € - 3,7455 € 13 En stock
M10
48.0 mm
0,2758 € - 0,2758 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
2,1157 € - 2,1157 € Demander le délai de livraison ici
M8
80.0 mm
38.0 mm
0,5218 € - 0,5218 € Demander le délai de livraison ici
M10
35.0 mm
2,7269 € - 2,7269 € Demander le délai de livraison ici
M10
80.0 mm
38.0 mm
1,7865 € - 1,7865 € 6690 En stock
M12
70.0 mm
48.0 mm
0,7036 € - 0,7036 € 13750 En stock
M8
25.0 mm
25.0 mm
1,2992 € - 1,2992 € 750 En stock
M8
70.0 mm
38.0 mm
1,3478 € - 1,3478 € 1525 En stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
2,241 € - 2,241 € 2400 En stock
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,5828 € - 1,5828 € 23140 En stock
M12
55.0 mm
48.0 mm
0,9732 € - 0,9732 € 3750 En stock
M8
70.0 mm
30.0 mm
1,0234 € - 1,0234 € 38800 En stock
M10
40.0 mm
30.0 mm
  • sur 3
Pieds ajustables 48.0 mm M10 Noir

10257982

Gamme de prix
2,6955 € - 2,6955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète du filetage
    Acier
Pied ajustable profil bas 35.0 mm M8 Noir

10256862

Gamme de prix
0,3981 € - 0,3981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète du filetage
    Acier
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 70.0 mm Noir

10260142

Gamme de prix
1,3759 € - 1,3759 €

Niveaux de stock
7670 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M6 20.0 mm Noir

10260265

Gamme de prix
0,6675 € - 0,6675 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 55.0 mm Noir

10260180

Gamme de prix
1,3853 € - 1,3853 €

Niveaux de stock
1320 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M12 40.0 mm Noir

10260227

Gamme de prix
1,4214 € - 1,4214 €

Niveaux de stock
1850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M10 Noir

10256879

Gamme de prix
0,4654 € - 0,4654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète du filetage
    Acier
Pieds ajustables 48.0 mm M10 Noir

10257999

Gamme de prix
3,7455 € - 3,7455 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète du filetage
    Acier
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 Noir

10256855

Gamme de prix
0,2758 € - 0,2758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète du filetage
    Acier
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 80.0 mm Noir

10257814

Gamme de prix
2,1157 € - 2,1157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Swivel
Pied ajustable profil bas 35.0 mm M10 Noir

10256848

Gamme de prix
0,5218 € - 0,5218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète du filetage
    Acier
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 80.0 mm Noir

10257777

Gamme de prix
2,7269 € - 2,7269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Swivel
Pied ajustable articulé 48.0 mm M12 70.0 mm Noir

10260241

Gamme de prix
1,7865 € - 1,7865 €

Niveaux de stock
6690 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259818

Gamme de prix
0,7036 € - 0,7036 €

Niveaux de stock
13750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259993

Gamme de prix
1,2992 € - 1,2992 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 40.0 mm Noir

10260074

Gamme de prix
1,3478 € - 1,3478 €

Niveaux de stock
1525 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 100.0 mm Noir

10260159

Gamme de prix
2,241 € - 2,241 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M12 55.0 mm Noir

10260234

Gamme de prix
1,5828 € - 1,5828 €

Niveaux de stock
23140 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259894

Gamme de prix
0,9732 € - 0,9732 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
30.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M10 40.0 mm

10259924

Gamme de prix
1,0234 € - 1,0234 €

Niveaux de stock
38800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP