Menu Rechercher

Pied butée en caoutchouc à visser

En stock

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Forme de base Hauteur de la base Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
559722 En stock
Naturel
Rond
Polyéthylène haute densité
Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
10.0 mm
Elastomère thermoplastique
20.0 mm
918 En stock
Noir
Rond
25.0 mm
Caoutchouc néoprène
22.5 mm
853 En stock
Noir
Rond
12.0 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
50.0 mm
2605 En stock
Noir
Rond
10.0 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
40.0 mm
10820 En stock
Noir
Rond
14.0 mm
Elastomère thermoplastique
24.0 mm
46800 En stock
Noir
Rond
9.5 mm
Caoutchouc néoprène
17.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
11.5 mm
Caoutchouc néoprène
19.1 mm
214 En stock
Noir
Rond
16.0 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
60.0 mm
7515 En stock
Noir
Rond
18.4 mm
Caoutchouc néoprène
18.5 mm
2815 En stock
Noir
Rond
15.3 mm
Caoutchouc néoprène
19.0 mm
6059 En stock
Blanc
Rond
7.5 mm
Polychlorure de vinyle
15.0 mm
6575 En stock
Noir
Rond
23.0 mm
Polychlorure de vinyle
19.5 mm
6320 En stock
Noir
Rond
25.0 mm
Polychlorure de vinyle
24.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
7.5 mm
Polychlorure de vinyle
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
10.0 mm
Polychlorure de vinyle
20.0 mm
998 En stock
Noir
Rond
18.2 mm
TPE/TPV
18.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Blanc
Rond
10.0 mm
Polychlorure de vinyle
20.0 mm
800 En stock
Noir
Rond
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
7.1 mm
TPE/TPV
15.9 mm
  • sur 3
Rondelle spéciale 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Naturel

10186787


Niveaux de stock
559722 En stock
Caractéristiques
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 20.0 mm 10.0 mm 0.201 in TPE Noir

10154724


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Elastomère thermoplastique
  • Matière de la base
    Élastomère
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pied à visser Caoutchouc 22.5 mm (Ø) 25.0 mm (H)

10172056


Niveaux de stock
918 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
Pied à visser 50.0 mm (Ø) 12.0 mm (H) ABS

10149089


Niveaux de stock
853 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière de la base
    ABS
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Pied à visser 40.0 mm (Ø) 10.0 mm (H) ABS

10149065


Niveaux de stock
2605 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière de la base
    ABS
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Pieds-rivets 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE Noir

10154700


Niveaux de stock
10820 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Elastomère thermoplastique
  • Matière de la base
    Élastomère
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Pied à visser 17.5 mm 9.5 mm Caoutchouc

10172070


Niveaux de stock
46800 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
Pied à visser 19.1 mm (Ø) 11.5 mm (H) Néoprène

10562048


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
Pied à visser 60.0 mm (Ø) 16.0 mm (H) ABS

10149072


Niveaux de stock
214 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière de la base
    ABS
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Pied à visser 18.5 mm 18.4 mm Caoutchouc

10172063


Niveaux de stock
7515 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
Pied à visser 19.0 mm 15.3 mm Caoutchouc

10172049


Niveaux de stock
2815 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
Pied à visser 15.0 mm (Ø) 7.5 mm (H) PVC

10118412


Niveaux de stock
6059 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 19.5 mm (Ø) 23.0 mm (H) PVC

10118993


Niveaux de stock
6575 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 24.5 mm (Ø) 25.0 mm (H) PVC

10119006


Niveaux de stock
6320 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 15.0 mm (Ø) 7.5 mm (H) PVC

10118429


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser PVC 20.0 mm (Ø) 10.0 mm (H)

10118443


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 18.5 mm 18.2 mm TPE/TPV

10089941


Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de la base
    TPR
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Pied à visser 20.0 mm (Ø) 10.0 mm (H) PVC

10118436


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 30.5 mm (Ø) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013


Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Élastomère thermoplastique
  • Matière de la base
    TPE
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Pied à visser 15.9 mm 7.1 mm TPE/TPV

10089958


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de la base
    TPR
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV