Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les poignées encastrées à montage à l'aide de vis peuvent être montées à fleur sur une porte ou un panneau avec des goujons de fixation. Le montage encastré est idéal dans un espace limité ou dans les endroits où une poignée saillante empêcherait le fonctionnement.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Matière | Style de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
5.157 in
131.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Affleurant
|
|||
| 10273449 | Demander le délai de livraison ici |
3.976 in
101.0 mm
|
Gris
|
ABS
|
Affleurant
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
5.236 in
133.0 mm
|
Noir
|
Polyamide
|
Poignée encastrée encliquetable
|
|||
| 10500613 | 51,1168 € - 51,1168 € | Demander le délai de livraison ici |
6.693 in
170.0 mm
|
Noir
|
Acier
|
Poignée pliable
|
|
| 26,773 € - 26,773 € | Demander le délai de livraison ici |
4.882 in
124.0 mm
|
Gris
|
Acier inoxydable
|
Poignée pliable
|
||
| 15,4673 € - 15,4673 € | Demander le délai de livraison ici |
6.102 in
155.0 mm
|
Noir
|
Acier
|
Poignée de traction à encliqueter
|
||
| 46,6478 € - 46,6478 € | Demander le délai de livraison ici |
6.693 in
170.0 mm
|
Noir
|
Acier
|
Poignée pliable
|
||
| 29,9505 € - 29,9505 € | Demander le délai de livraison ici |
4.882 in
124.0 mm
|
Gris
|
Acier inoxydable
|
Poignée pliable
|
||
| 51,1168 € - 51,1168 € | Demander le délai de livraison ici |
6.693 in
170.0 mm
|
Gris
|
Acier
|
Poignée pliable
|
||
| 29,3355 € - 29,3355 € | Demander le délai de livraison ici |
4.882 in
124.0 mm
|
Noir
|
Acier inoxydable
|
Poignée pliable
|
||
| 53,0438 € - 53,0438 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
Acier inoxydable
|
Poignée pliable
|
||
| 34,645 € - 34,645 € | Demander le délai de livraison ici |
6.102 in
155.0 mm
|
Gris
|
Acier inoxydable
|
Poignée de traction à encliqueter
|
||
| 45,305 € - 45,305 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Gris
|
Acier
|
Poignée pliable
|
||
| 46,6478 € - 46,6478 € | Demander le délai de livraison ici |
6.693 in
170.0 mm
|
Gris
|
Acier
|
Poignée pliable
|
||
| 27,4495 € - 27,4495 € | Demander le délai de livraison ici |
4.882 in
124.0 mm
|
Gris
|
Acier inoxydable
|
Poignée pliable
|
||
| 19,3725 € - 19,3725 € | Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
Noir
|
Acier
|
Poignée de traction à encliqueter
|
||
| 45,305 € - 45,305 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
Acier
|
Poignée pliable
|
||
| 49,61 € - 49,61 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Gris
|
Acier
|
Poignée de traction à encliqueter
|
||
| 49,61 € - 49,61 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
Acier
|
Poignée pliable
|
||
| 31,1498 € - 31,1498 € | Demander le délai de livraison ici |
4.882 in
124.0 mm
|
Noir
|
Acier inoxydable
|
Poignée pliable
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer