10550588
493455
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matière complète | Polyamide |
| Forme de poignée | Rectangulaire |
| Style de poignée | Poignée encastrée encliquetable |
| Type de montage | Montage à l’aide de vis |
| Forme/style encastrable | Rectangulaire |
| Longueur totale | 133.0 mm |
| Longueur totale | 5.236 in |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer