Menu Rechercher

Poignées encastrées ergonomiques - Montage à l'aide de vis

En stock

Les poignées encastrées à montage à l'aide de vis peuvent être montées à fleur sur une porte ou un panneau avec des goujons de fixation. Le montage encastré est idéal dans un espace limité ou dans les endroits où une poignée saillante empêcherait le fonctionnement.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Matière Style de poignée Ajouter au panier
25,1535 € - 25,1535 € Demander le délai de livraison ici
124.0 mm
Gris
Acier inoxydable
Poignée pliable
54,776 € - 54,776 € Demander le délai de livraison ici
170.0 mm
Noir
Acier inoxydable
Poignée pliable
26,9165 € - 26,9165 € Demander le délai de livraison ici
124.0 mm
Gris
Acier inoxydable
Poignée pliable
27,5725 € - 27,5725 € Demander le délai de livraison ici
124.0 mm
Gris
Acier inoxydable
Poignée pliable
10,5658 € - 11,7398 € 730 En stock
131.0 mm
Noir
ABS
Affleurant
8,3855 € - 9,3172 € 900 En stock
102.0 mm
Gris
ABS
Affleurant
9,207 € - 10,2301 € Demander le délai de livraison ici
133.0 mm
Noir
PA6 GF
Affleurant
8,3855 € - 9,3172 € 2 En stock
102.0 mm
Noir
ABS
Affleurant
  • sur 3
Poignée encastrée 124.0 mm 59.0 mm M4 Acier inoxydable

10500743

Gamme de prix
25,1535 € - 25,1535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Poignée pliable
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Forme/style encastrable
    Affleurant
Poignée encastrée 170.0 mm 65.0 mm M4 Acier inoxydable

10500651

Gamme de prix
54,776 € - 54,776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Poignée pliable
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Forme/style encastrable
    Affleurant
Poignée encastrée 124.0 mm 59.0 mm M6 Acier inoxydable

10500804

Gamme de prix
26,9165 € - 26,9165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Poignée pliable
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Forme/style encastrable
    Affleurant
Poignée encastrée 124.0 mm 59.0 mm M6 Acier inoxydable

10500767

Gamme de prix
27,5725 € - 27,5725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Poignée pliable
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Forme/style encastrable
    Affleurant
Poignée encastrée 131.0 mm 58.0 mm ABS Noir

20338428

Gamme de prix
11,7398 € - 10,5658 €

Niveaux de stock
730 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Affleurant
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Poignée encastrée 102.0 mm 15.0 mm ABS Gris

20338435

Gamme de prix
9,3172 € - 8,3855 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Affleurant
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Poignée encastrée 133.0 mm 23.0 mm PA6 GF Noir

20338558

Gamme de prix
10,2301 € - 9,207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6 + fibre de verre
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Affleurant
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Poignée encastrée 102.0 mm 15.0 mm ABS Noir

20338442

Gamme de prix
9,3172 € - 8,3855 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Affleurant
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis