Porte-étiquettes papillon utilisé dans les supports marketing, signalisations et autres applications de détail pour point de vente, ainsi que dans les meubles. Il est facile et rapide à installer et à retirer.
Ces clips sont disponibles dans des modèles tels que les clips standard, les clips papillon et les porte-cartes qui conviennent à une grande variété de tailles et d’applications.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de tête | Poignée maximale | Forme de tête | Longueur de tête | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7613 € - 0,7613 € | 4957 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Clip
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
1,0537 € - 2,0593 € | 2870 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Clip
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
0,7612 € - 1,4919 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Clip
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
0,4268 € - 0,7179 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Porte-cartes
|
|
||
0,8029 € - 1,5737 € | 5685 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Clip
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer