Menu Rechercher

Présentoirs

En stock

Les présentoirs sont disponibles avec ou sans base adhésive, afin d'offrir un maintien efficace de documents imprimés à des fins d'affichages publicitaires ou autres. La matière transparente durable n'interfère pas avec la présentation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Mode de montage Ajouter au panier
1,2506 € - 3,1331 € 4950 En stock
70.0 mm
Non-adhésif
0,0834 € - 0,0834 € 22818 En stock
3.6 mm
0,547 € - 0,547 € 29400 En stock
11.5 mm
Non-adhésif
0,8901 € - 0,8901 € 6700 En stock
60.0 mm
Adhésif
0,0778 € - 0,0778 € 9588 En stock
25.0 m
1,528 € - 6,352 € 1350 En stock
70.0 mm
Adhésif
71,3769 € - 71,3769 € 146 En stock
25.0 m
1,1031 € - 1,1031 € 4499 En stock
210.0 mm
Non-adhésif
2640 En stock
210.0 mm
Non-adhésif
3,9175 € - 7,0099 € 2458 En stock
1000.0 mm
Adhésif
0,8104 € - 0,8104 € 9840 En stock
148.0 mm
Non-adhésif
Support publicitaire 70.0 mm 23.0 mm Acrylique Transparent

10379912

Gamme de prix
3,1331 € - 1,2506 €

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    Acrylique
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Hauteur totale
    25.0 mm
Support publicitaire 3.6 mm Acier

10394366

Gamme de prix
0,0834 € - 0,0834 €

Niveaux de stock
22818 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Acier
  • Type
    Connecteur
  • Diamètre de boule
    3.2 mm
  • Code produit
    7315890000
Support publicitaire 11.5 mm PEBD Transparent

10394182

Gamme de prix
0,547 € - 0,547 €

Niveaux de stock
29400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Hauteur totale
    39.4 mm
Support publicitaire 60.0 mm 27.0 mm ABS Blanc

10394199

Gamme de prix
0,8901 € - 0,8901 €

Niveaux de stock
6700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    ABS
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    21.0 mm
Support publicitaire 25.0 m Acier Naturel

10394946

Gamme de prix
0,0778 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
9588 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier
  • Type
    Connecteur
  • Diamètre de boule
    2.4 mm
  • Code produit
    7326909890
Support publicitaire 70.0 mm 23.0 mm Acrylique Transparent

10379905

Gamme de prix
6,352 € - 1,528 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    Acrylique
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    25.0 mm
Support publicitaire 25.0 m Acier

10394359

Gamme de prix
71,3769 € - 71,3769 €

Niveaux de stock
146 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Acier
  • Type
    Chaîne à billes
  • Diamètre de boule
    3.6 mm
  • Code produit
    7326909890
Support publicitaire 210.0 mm PVC Transparent

10394410

Gamme de prix
1,1031 € - 1,1031 €

Niveaux de stock
4499 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PVC
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Hauteur totale
    75.0 mm
Support publicitaire 210.0 mm 105.0 mm PVC Naturel

10394793


Niveaux de stock
2640 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PVC
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Hauteur totale
    108.5 mm
Support publicitaire 1000.0 mm PVC Transparent

10394380

Gamme de prix
7,0099 € - 3,9175 €

Niveaux de stock
2458 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PVC
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    30.0 mm
Support publicitaire 148.0 mm PVC Transparent

10394427

Gamme de prix
0,8104 € - 0,8104 €

Niveaux de stock
9840 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PVC
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Hauteur totale
    75.0 mm