Menu Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube T OD Ajouter au panier
40,7028 € - 85,4748 € 52 En stock
DIN 350
1.5 mm
450 mm
57,3283 € - 120,3863 € 9 En stock
DIN 600
1.5 mm
692 mm
204,6823 € - 429,8543 € 10 En stock
1.5 mm
1333 mm
50,9425 € - 106,9793 € 27 En stock
DIN 500
1.5 mm
615.0 mm
20,7255 € - 43,542 € 33 En stock
DIN 250
1.5 mm
320 mm
120,5093 € - 292,002 € 20 En stock
DIN 800
1.5 mm
910 mm
179,6928 € - 377,3435 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
1170 mm
130,2673 € - 273,5725 € 23 En stock
30"
1.5 mm
857.2 mm
  • sur 5
Protection pour brides DIN 350 450 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266311

Gamme de prix
85,4748 € - 40,7028 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 350
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 600 692 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256169

Gamme de prix
120,3863 € - 57,3283 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 600
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 1333 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10306673

Gamme de prix
429,8543 € - 204,6823 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 500 615.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256237

Gamme de prix
106,9793 € - 50,9425 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 500
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides DIN 250 320 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266618

Gamme de prix
43,542 € - 20,7255 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 250
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 800 910 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10247181

Gamme de prix
292,002 € - 120,5093 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    DIN 800
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 1170 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10242834

Gamme de prix
377,3435 € - 179,6928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif 30" 857.2 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256190

Gamme de prix
273,5725 € - 130,2673 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    30"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc