Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7162 € - 0,7162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 1,8805 € - 1,8805 € | 210 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,4606 € - 2,4606 € | 60 En stock |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,9745 € - 1,9745 € | 510 En stock |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 3,4791 € - 3,4791 € | 330 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,8994 € - 2,8994 € | 1080 En stock |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,7584 € - 2,7584 € | 480 En stock |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 104,5685 € - 104,5685 € | 3 En stock |
|
|
||
| 136,0488 € - 136,0488 € | 227 En stock |
|
|
||
| 264,0257 € - 264,0257 € | 27 En stock |
|
|
||
| 125,1248 € - 125,1248 € | 1 En stock |
|
|
||
| 335,1012 € - 335,1012 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 119,1624 € - 119,1624 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 115,7615 € - 115,7615 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 3,7927 € - 3,7927 € | 240 En stock |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 335,1551 € - 335,1551 € | 1 En stock |
|
|
||
| 3,9806 € - 3,9806 € | 1140 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9397 € - 0,9397 € | 149 En stock |
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 10165973 | 605,0032 € - 605,0032 € | 136 En stock |
|
0.265 in
6.74 mm
|
|
| 106,6564 € - 106,6564 € | 3 En stock |