Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,524 € - 0,524 € | 5401 En stock |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 520,1516 € - 520,1516 € | 56 En stock |
|
|
||
| 959,0894 € - 959,0894 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 2,7584 € - 2,7584 € | 210 En stock |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 959,0894 € - 959,0894 € | 5 En stock |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 83,926 € - 83,926 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| 91,3521 € - 91,3521 € | 4 En stock |
|
0.386 in
9.80 mm
|
||
| 10172001 | 171,3498 € - 171,3498 € | 17 En stock |
|
|
|
| 137,5232 € - 137,5232 € | 3 En stock |
|
|
||
| 10172087 | 138,4058 € - 138,4058 € | 175 En stock |
|
|
|
| 168,2394 € - 168,2394 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 1,7395 € - 1,7395 € | 510 En stock |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 10019672 | 2,711 € - 2,711 € | 30 En stock |
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
| 611,8589 € - 611,8589 € | 44 En stock |
|
|
||
| 99,8007 € - 99,8007 € | 3 En stock |
|
|
||
| 125,1894 € - 125,1894 € | 271 En stock |
|
|
||
| 59,5059 € - 59,5059 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.177 in
4.50 mm
|
||
| 0,7761 € - 0,7761 € | 36 En stock |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 378,7001 € - 378,7001 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 623,7623 € - 623,7623 € | 2 En stock |
|
0.293 in
7.44 mm