Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10161838 | 121,2073 € - 121,2073 € | 5 En stock |
|
|
|
| 1,5982 € - 1,5982 € | 210 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,0377 € - 2,0377 € | 780 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 959,0894 € - 959,0894 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 1 126,5432 € - 1 126,5432 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,711 € - 2,711 € | 60 En stock |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,9806 € - 3,9806 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7553 € - 1,7553 € | 1170 En stock |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 126,5432 € - 1 126,5432 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 1 043,1015 € - 1 043,1015 € | 13 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 1 035,8153 € - 1 035,8153 € | 17 En stock |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 3,7141 € - 3,7141 € | 1020 En stock |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 197,8578 € - 197,8578 € | 13 En stock |
|
|
||
| 0,6483 € - 0,6483 € | 98 En stock |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 959,0894 € - 959,0894 € | 2 En stock |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 935,7026 € - 935,7026 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,0527 € - 2,0527 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1 096,1606 € - 1 096,1606 € | 6 En stock |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 1 126,5432 € - 1 126,5432 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 52,9408 € - 52,9408 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.087 in
2.2 mm