Menu Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
262,2821 € - 349,706 € Demander le délai de livraison ici
1650.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
494,2248 € - 658,9664 € Demander le délai de livraison ici
3150.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
402,7973 € - 537,0596 € Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
630,887 € - 841,1863 € Demander le délai de livraison ici
3800.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
563,1479 € - 750,8566 € Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
815,8406 € - 1 087,7874 € Demander le délai de livraison ici
5250.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
816,0666 € - 1 088,0888 € Demander le délai de livraison ici
4000.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1 097,549 € - 1 463,3987 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
83,9368 € - 111,9193 € Demander le délai de livraison ici
400.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
696,0539 € - 928,0719 € Demander le délai de livraison ici
4200.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
49,1309 € - 65,5114 € Demander le délai de livraison ici
300.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
101,4151 € - 135,2201 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
189,42 € - 252,5636 € Demander le délai de livraison ici
1200.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
596,2856 € - 795,0474 € Demander le délai de livraison ici
3900.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
761,1455 € - 1 014,8607 € Demander le délai de livraison ici
4950.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
118,549 € - 158,0581 € Demander le délai de livraison ici
750.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
393,929 € - 525,2423 € Demander le délai de livraison ici
2550.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
540,1699 € - 720,2265 € Demander le délai de livraison ici
3450.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
116,0736 € - 154,754 € Demander le délai de livraison ici
750.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
170,3919 € - 227,1857 € Demander le délai de livraison ici
1050.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1650.0 Acier

20268640

Gamme de prix
349,706 € - 262,2821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1650.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 3150.0 Acier

20268749

Gamme de prix
658,9664 € - 494,2248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3150.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 240.0 Acier

20269036

Gamme de prix
537,0596 € - 402,7973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 3800.0 Acier

20269098

Gamme de prix
841,1863 € - 630,887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3800.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 360.0 Acier

20268770

Gamme de prix
750,8566 € - 563,1479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    360.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 5250.0 Acier

20268886

Gamme de prix
1 087,7874 € - 815,8406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5250.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 4000.0 Acier

20269395

Gamme de prix
1 088,0888 € - 816,0666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4000.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 5400.0 Acier

20269463

Gamme de prix
1 463,3987 € - 1 097,549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 400.0 Acier

20269210

Gamme de prix
111,9193 € - 83,9368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    400.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 4200.0 Acier

20269111

Gamme de prix
928,0719 € - 696,0539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4200.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 300.0 Acier

20268558

Gamme de prix
65,5114 € - 49,1309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    300.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 600.0 Acier

20268954

Gamme de prix
135,2201 € - 101,4151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1200.0 Acier

20268244

Gamme de prix
252,5636 € - 189,42 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1200.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3900.0 Acier

20268404

Gamme de prix
795,0474 € - 596,2856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3900.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4950.0 Acier

20268473

Gamme de prix
1 014,8607 € - 761,1455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4950.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 750.0 Acier

20268589

Gamme de prix
158,0581 € - 118,549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    750.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 2550.0 Acier

20268312

Gamme de prix
525,2423 € - 393,929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2550.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 3450.0 Acier

20268763

Gamme de prix
720,2265 € - 540,1699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3450.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 750.0 Acier

20268213

Gamme de prix
154,754 € - 116,0736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    750.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1050.0 Acier

20268602

Gamme de prix
227,1857 € - 170,3919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1050.0