Menu Rechercher

Ressorts pneumatiques - Force fixe

En stock

Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.

Séries: SR6482

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de tube Force maximale Longueur du tube Ajouter au panier
48,2682 € - 48,2682 € 6 En stock
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
57,564 € - 114,0518 € 9 En stock
18.0 mm
100.0 N
245.0 mm
55,8318 € - 110,618 € 12 En stock
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
55,8318 € - 110,618 € 6 En stock
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
57,5681 € - 57,5681 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
59,8703 € - 118,6233 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
650.0 N
295.0 mm
52,6953 € - 104,4065 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
150.0 N
145.0 mm
55,8318 € - 110,618 € 10 En stock
18.0 mm
250.0 N
195.0 mm
33,9777 € - 33,9777 € 28 En stock
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
49,4962 € - 49,4962 € 4 En stock
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
59,8703 € - 118,6233 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
51,4181 € - 51,4181 € 40 En stock
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
33,9788 € - 67,322 € 20 En stock
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
10305706 85,2083 € - 168,797 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
500.0 N
555.0 mm
59,8703 € - 118,6233 € 4 En stock
28.0 mm
150.0 N
295.0 mm
73,6975 € - 146,0113 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
1200.0 N
345.0 mm
85,2083 € - 168,797 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1250.0 N
255.0 mm
71,3913 € - 141,4193 € 8 En stock
23.0 mm
9000.0 N
295.0 mm
66,792 € - 66,792 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
85,2083 € - 168,797 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
2000.0 N
555.0 mm
  • sur 5
Ressort pneumatique 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acier

10304938

Gamme de prix
48,2682 € - 48,2682 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    180.0 mm
  • Force maximale
    50.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 100.0 N Acier

10305171

Gamme de prix
114,0518 € - 57,564 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    100.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acier

10305089

Gamme de prix
110,618 € - 55,8318 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Acier

10305157

Gamme de prix
110,618 € - 55,8318 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    600.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acier

10305188

Gamme de prix
57,5681 € - 57,5681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acier

10305331

Gamme de prix
118,6233 € - 59,8703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    650.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acier

10305027

Gamme de prix
104,4065 € - 52,6953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acier

10305096

Gamme de prix
110,618 € - 55,8318 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acier

10304891

Gamme de prix
33,9777 € - 33,9777 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    130.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acier

10304976

Gamme de prix
49,4962 € - 49,4962 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    230.0 mm
  • Force maximale
    100.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N Acier

10305270

Gamme de prix
118,6233 € - 59,8703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    300.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acier

10630211

Gamme de prix
51,4181 € - 51,4181 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    350.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N Acier

10304907

Gamme de prix
67,322 € - 33,9788 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    130.0 mm
  • Force maximale
    200.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 14.0 mm 500.0 N Acier

10305706

Gamme de prix
168,797 € - 85,2083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    555.0 mm
  • Force maximale
    500.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acier

10305256

Gamme de prix
118,6233 € - 59,8703 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 300.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Acier

10305621

Gamme de prix
146,0113 € - 73,6975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Longueur du tube
    345.0 mm
  • Force maximale
    1200.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Acier

10305676

Gamme de prix
168,797 € - 85,2083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    255.0 mm
  • Force maximale
    1250.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Acier

10305553

Gamme de prix
141,4193 € - 71,3913 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    9000.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acier

10305447

Gamme de prix
66,792 € - 66,792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    1000.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 14.0 mm 2000.0 N Acier

10305690

Gamme de prix
168,797 € - 85,2083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    555.0 mm
  • Force maximale
    2000.0 N