Menu Rechercher

Rivet trou de serrure en Nylon

En stock

Les clips trou de serrure ont un intérieur creux en forme de trou de serrure. Cette conception permet au clip de s'escamoter plus complètement pour un assemblage facile par pression du doigt. La pointe conique du clip du rivet, en forme d'ogive, permet de le guider dans un panneau.

Ces clips offrent une bonne isolation électrique. Ils sont également résistants aux vibrations, à l'abrasion et à la corrosion, ce qui en fait une solution de fixation durable et rentable. Disponible pour tout un éventail de diamètres de trou et d'épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1970

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Épaisseur panneau Ø tête Ajouter au panier
0,0692 € - 0,0855 € 1672 En stock
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
12.7 mm
0,0572 € - 0,0706 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
Naturel
4.0 mm
8.7 mm
0,0691 € - 0,0853 € 982 En stock
6.4 mm
Naturel
4.7 mm
12.7 mm
0,0572 € - 0,0706 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
4.0 mm
7.9 mm
0,0572 € - 0,0706 € 1000 En stock
4.0 mm
Naturel
3.2 mm
7.9 mm
0,0572 € - 0,0706 € 459 En stock
5.6 mm
Naturel
2.4 mm
8.7 mm
0,0483 € - 0,0596 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Naturel
2.4 mm
6.4 mm
0,0572 € - 0,0706 € 10328 En stock
4.0 mm
Naturel
4.7 mm
7.9 mm
0,0592 € - 0,0731 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
Naturel
7.9 mm
8.7 mm
0,0483 € - 0,0596 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
6.4 mm
0,0572 € - 0,0706 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
8.7 mm
7.9 mm
0,0691 € - 0,0853 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
2.4 mm
12.7 mm
0,0572 € - 0,0706 € 2062 En stock
4.0 mm
Naturel
9.5 mm
7.9 mm
0,0731 € - 0,5522 € 799 En stock
6.4 mm
Naturel
8.7 mm
12.7 mm
0,0572 € - 0,0706 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
2.4 mm
7.9 mm
0,0572 € - 0,0706 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
5.5 mm
7.9 mm
0,0483 € - 0,0596 € 3266 En stock
3.2 mm
Naturel
4.8 mm
6.4 mm
0,0592 € - 0,0731 € 2996 En stock
5.6 mm
Naturel
6.4 mm
8.7 mm
0,0592 € - 0,0731 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
Naturel
7.4 mm
8.7 mm
0,0572 € - 0,0706 € 731 En stock
5.6 mm
Naturel
4.7 mm
8.7 mm
  • sur 2
Rivet pression 6.4 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Naturel

10223666

Gamme de prix
0,0855 € - 0,0692 €

Niveaux de stock
1672 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    9.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10223536

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Épaisseur panneau
    4.0 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Naturel

10223611

Gamme de prix
0,0853 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
982 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    4.7 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10223451

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.0 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 4.0 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10223444

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 5.6 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Naturel

10223512

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
459 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 3.2 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Naturel

10223376

Gamme de prix
0,0596 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 4.0 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Naturel

10223468

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
10328 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.7 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 5.6 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Naturel

10223574

Gamme de prix
0,0731 € - 0,0592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Épaisseur panneau
    7.9 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Naturel

10223420

Gamme de prix
0,0596 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon Naturel

10223499

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau
    8.7 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 6.4 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Naturel

10223581

Gamme de prix
0,0853 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 4.0 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Naturel

10223505

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
2062 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau
    9.5 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon Naturel

10223659

Gamme de prix
0,5522 € - 0,0731 €

Niveaux de stock
799 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    8.7 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 4.0 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Naturel

10223437

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon Naturel

10223475

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau
    5.5 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon Naturel

10223406

Gamme de prix
0,0596 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
3266 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 5.6 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Naturel

10223567

Gamme de prix
0,0731 € - 0,0592 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 5.6 mm 7.4 mm 5.6 mm Nylon Naturel

10223550

Gamme de prix
0,0731 € - 0,0592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Épaisseur panneau
    7.4 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Rivet pression 5.6 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Naturel

10223543

Gamme de prix
0,0706 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
731 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Épaisseur panneau
    4.7 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2