Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets à cliquet se composent d’une attache clipsable colorée fabriquée en plastique qui requiert un assemblage à l’aide de deux rivets. Il suffit de clipser ensemble deux rivets à cliquet identiques pour créer une seule connexion prête pour votre application. Ces rivets faciles à utiliser ne nécessitent pas d’outils, comme des vis, pour leur installation.
Les rivets à cliquet peuvent être utilisés avec des bagues à clipser et des rondelles de bague à clipser, lorsque le trou de couplage compatible a un diamètre de 5,5 mm.
Lorsqu'il est utilisé en association avec une bague à clipser, le rivet est adapté aux applications très minces. Les rivets à cliquet peuvent également être utilisés avec une rondelle de bague à clipser, qui fait office de rondelle amortisseuse, pour fournir une plus grande surface de maintien.
Classement ignifuge UL94 V2
Séries: SR5740
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Forme de tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0974 € - 0,0974 € | 7495 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,0841 € - 0,0841 € | 312 En stock |
Blanc
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1446 € - 0,1446 € | 3546 En stock |
Blanc
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,5202 € - 0,5202 € | 960 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.343 - 0.453 in
8.7 - 11.5 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 10000786 | 0,1786 € - 0,1786 € | 26000 En stock |
Naturel
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
|
| 0,1786 € - 0,1786 € | 2000 En stock |
Naturel
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,2617 € - 0,2617 € | 107 En stock |
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,1583 € | 155 En stock |
Blanc
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,2162 € - 0,2162 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,1896 € - 0,1896 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,3808 € - 0,3808 € | 950 En stock |
Blanc
|
Nylon
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 44010 En stock |
Blanc
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1755 € - 0,1755 € | 4145 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1204 € - 0,1204 € | 2000 En stock |
Blanc
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,1629 € | 98 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1849 € - 0,1849 € | 2998 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,068 € - 0,068 € | 4093 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1723 € - 0,1723 € | 1539 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1355 € - 0,1355 € | 1286 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,0999 € - 0,0999 € | 13 En stock |
Blanc
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm