Menu Rechercher

Rivets à cliquet

En stock

Les rivets à cliquet se composent d’une attache clipsable colorée fabriquée en plastique qui requiert un assemblage à l’aide de deux rivets. Il suffit de clipser ensemble deux rivets à cliquet identiques pour créer une seule connexion prête pour votre application. Ces rivets faciles à utiliser ne nécessitent pas d’outils, comme des vis, pour leur installation.

Les rivets à cliquet peuvent être utilisés avec des bagues à clipser et des rondelles de bague à clipser, lorsque le trou de couplage compatible a un diamètre de 5,5 mm.

Lorsqu'il est utilisé en association avec une bague à clipser, le rivet est adapté aux applications très minces. Les rivets à cliquet peuvent également être utilisés avec une rondelle de bague à clipser, qui fait office de rondelle amortisseuse, pour fournir une plus grande surface de maintien.


  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Options fendues ou non fendues disponibles
  • ‌Température d’utilisation : -40 C à 85 C
  • Matériaux: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylène (PP) et Polyéthylène Basse densité (LDPE)
  • Couleurs : noir, bleu, gris, rouge, transparent, blanc et jaune


Séries: SR5740

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
118 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Forme de tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,0974 € - 0,0974 € 7495 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0841 € - 0,0841 € 312 En stock
Blanc
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1446 € - 0,1446 € 3546 En stock
Blanc
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,5202 € - 0,5202 € 960 En stock
Noir
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
10000786 0,1786 € - 0,1786 € 26000 En stock
Naturel
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1786 € - 0,1786 € 2000 En stock
Naturel
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,2617 € - 0,2617 € 107 En stock
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1583 € - 0,1583 € 155 En stock
Blanc
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2162 € - 0,2162 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1896 € - 0,1896 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,3808 € - 0,3808 € 950 En stock
Blanc
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,188 € - 0,188 € 44010 En stock
Blanc
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1755 € - 0,1755 € 4145 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1204 € - 0,1204 € 2000 En stock
Blanc
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1629 € - 0,1629 € 98 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1849 € - 0,1849 € 2998 En stock
Noir
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,068 € - 0,068 € 4093 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,1723 € - 0,1723 € 1539 En stock
Noir
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1355 € - 0,1355 € 1286 En stock
Noir
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0999 € - 0,0999 € 13 En stock
Blanc
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
  • sur 6
Clip d’assemblage 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106532

Gamme de prix
0,0974 € - 0,0974 €

Niveaux de stock
7495 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    20.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Blanc

10106617

Gamme de prix
0,0841 € - 0,0841 €

Niveaux de stock
312 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
Clip d’assemblage 5.3 mm 7.5 mm 19.0 mm Nylon Blanc

10106693

Gamme de prix
0,1446 € - 0,1446 €

Niveaux de stock
3546 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 8.7 mm 11.5 mm 20.0 mm Nylon Noir

10106778

Gamme de prix
0,5202 € - 0,5202 €

Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 - 15.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.7 - 11.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Clip d’assemblage 12.7 mm 20.6 mm 19.1 mm Nylon Naturel

10000786

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
Clip d’assemblage 12.7 mm 20.6 mm 10.2 mm Nylon Naturel

10000861

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
Clip d’assemblage 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm PC Transparent

10144244

Gamme de prix
0,2617 € - 0,2617 €

Niveaux de stock
107 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    18.0 - 28.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    18.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Blanc

10106501

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 19.8 mm 34.9 mm 19.1 mm Nylon Noir

10000816

Gamme de prix
0,2162 € - 0,2162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 - 7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.5 mm
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
Clip d’assemblage 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm PC Transparent

10144299

Gamme de prix
0,1896 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 18.0 mm 25.0 mm 20.0 mm Nylon Blanc

10106808

Gamme de prix
0,3808 € - 0,3808 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 - 15.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    16.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Clip d’assemblage 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Blanc

10106525

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
44010 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106518

Gamme de prix
0,1755 € - 0,1755 €

Niveaux de stock
4145 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Blanc

10106549

Gamme de prix
0,1204 € - 0,1204 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    20.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106495

Gamme de prix
0,1629 € - 0,1629 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106587

Gamme de prix
0,1849 € - 0,1849 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
Clip d’assemblage 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106556

Gamme de prix
0,068 € - 0,068 €

Niveaux de stock
4093 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106471

Gamme de prix
0,1723 € - 0,1723 €

Niveaux de stock
1539 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Clip d’assemblage 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Noir

10106600

Gamme de prix
0,1355 € - 0,1355 €

Niveaux de stock
1286 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
Clip d’assemblage 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Blanc

10106594

Gamme de prix
0,0999 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm