Attaches à pression deux pièces mâles et femelles se formant pour associer des panneaux plats. Les deux rivets ont des dents qui s'agrippent les unes aux autres pour une fixation rapide et facile laissant une apparence lisse des deux côtés. Fabrication en nylon 6/6, l'attache présente des profils bas des deux côtés de l'assemblage.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Forme de tête de rivet | Épaisseur tête | Épaisseur panneau | Ø tête | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1492 € - 0,1492 € | 15976 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
Conique
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1567 € - 0,1567 € | 9286 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
Conique
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10309322 | 0,1731 € - 0,1731 € | 1762808 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Conique
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
10309360 | 0,1458 € - 0,1458 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Conique
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,1761 € - 0,1761 € | 1000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
Conique
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10309308 | 0,1537 € - 0,1537 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Conique
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,138 € - 0,138 € | 28 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
Conique
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1367 € - 0,1367 € | 48923 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Conique
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
Conique
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
Conique
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
0,1537 € - 0,2299 € | 3800 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
Rond
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1626 € - 0,2447 € | 8500 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
Rond
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
Conique
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
Conique
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
0,1732 € - 0,2597 € | 694 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Conique
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1442 € - 0,2163 € | 11277 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
Rond
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1732 € - 0,2597 € | 12183 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
Rond
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1442 € - 0,2163 € | 20904 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Conique
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1626 € - 0,2447 € | 57 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Conique
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1537 € - 0,2299 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Conique
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer