Menu Rechercher

Rivets pression - À clipser

En stock

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire


Séries: SR2316

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur de la broche Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,0974 € - 0,0974 € 375 En stock
Blanc
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1185 € - 0,1185 € 64314 En stock
Blanc
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1051 € - 0,1051 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0584 € - 0,0584 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0913 € - 0,0913 € 179459 En stock
Noir
Nylon
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,081 € - 0,081 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0974 € - 0,0974 € 2598 En stock
Blanc
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2671 € - 0,2671 € 32567 En stock
Noir
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,194 € - 0,194 € 6180 En stock
Blanc
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0613 € - 0,0613 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0851 € - 0,0851 € 99160 En stock
Blanc
Nylon
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1019 € - 0,1019 € 3853 En stock
Blanc
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0809 € - 0,0809 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0914 € - 0,0914 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1096 € - 0,1096 € 98674 En stock
Blanc
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
10172728 0,0584 € - 0,0584 € 31910 En stock
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1016 € - 0,1016 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1138 € - 0,1138 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
10172902 0,0913 € - 0,0913 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0913 € - 0,0913 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
  • sur 8
Rivet à expansion 4.0 mm 6.5 mm 7.5 mm Nylon Blanc

10172834

Gamme de prix
0,0974 € - 0,0974 €

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 2.6 mm 1.5 mm 2.5 mm Nylon Blanc

10173152

Gamme de prix
0,1185 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
64314 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Longueur de la broche
    6.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 7.5 mm 8.5 mm Nylon Noir

10172841

Gamme de prix
0,1051 € - 0,1051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet pression 3.2 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Blanc

10172735

Gamme de prix
0,0584 € - 0,0584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 5.0 mm 1.2 mm 2.1 mm Nylon Noir

10172865

Gamme de prix
0,0913 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
179459 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    5.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Blanc

10172810

Gamme de prix
0,081 € - 0,081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 7.5 mm 8.5 mm Nylon Blanc

10172858

Gamme de prix
0,0974 € - 0,0974 €

Niveaux de stock
2598 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 9.0 mm 10.5 mm Nylon Noir

10174173

Gamme de prix
0,2671 € - 0,2671 €

Niveaux de stock
32567 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.0 mm
  • Longueur de la broche
    14.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 2.6 mm 9.0 mm 10.5 mm Nylon Blanc

10173138

Gamme de prix
0,194 € - 0,194 €

Niveaux de stock
6180 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    14.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon Noir

10172766

Gamme de prix
0,0613 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 5.0 mm 1.2 mm 2.1 mm Nylon Blanc

10172872

Gamme de prix
0,0851 € - 0,0851 €

Niveaux de stock
99160 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    5.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Blanc

10172599

Gamme de prix
0,1019 € - 0,1019 €

Niveaux de stock
3853 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.0 mm
  • Longueur de la broche
    4.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10172759

Gamme de prix
0,0809 € - 0,0809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon Blanc

10172773

Gamme de prix
0,0914 € - 0,0914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.6 mm 3.4 mm 4.3 mm Nylon Blanc

10172650

Gamme de prix
0,1096 € - 0,1096 €

Niveaux de stock
98674 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 3.2 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Noir

10172728

Gamme de prix
0,0584 € - 0,0584 €

Niveaux de stock
31910 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 5.1 mm 6.0 mm Nylon Noir

10172681

Gamme de prix
0,1016 € - 0,1016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    7.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Blanc

10173213

Gamme de prix
0,1138 € - 0,1138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    8.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 5.0 mm 2.7 mm 3.6 mm Nylon Noir

10172902

Gamme de prix
0,0913 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Blanc

10172995

Gamme de prix
0,0913 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.0 mm
  • Longueur de la broche
    9.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    4.2 mm