Menu Rechercher

Rivets pression - À clipser

En stock

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire


Séries: SR2316

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur de la broche Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,2104 € - 0,2104 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,122 € - 0,122 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
10173015 0,0739 € - 0,0739 € 275113 En stock
Blanc
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1233 € - 0,1233 € 238536 En stock
Noir
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1301 € - 0,1301 € 37078 En stock
Blanc
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1405 € - 0,1405 € 64026 En stock
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1229 € - 0,1229 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1013 € - 0,1013 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
10173060 0,1078 € - 0,1078 € 179411 En stock
Noir
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0976 € - 0,0976 € 42102 En stock
Blanc
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0984 € - 0,0984 € 28193 En stock
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1074 € - 0,1074 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1078 € - 0,1078 € 319166 En stock
Noir
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
10173145 0,0981 € - 0,0981 € 48834 En stock
Noir
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1185 € - 0,1185 € 48577 En stock
Noir
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0739 € - 0,0739 € 132256 En stock
Noir
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1318 € - 0,1318 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0913 € - 0,0913 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0798 € - 0,0798 € 175384 En stock
Blanc
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
10172711 0,081 € - 0,081 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
  • sur 8
Rivet à expansion 2.6 mm 9.0 mm 10.5 mm Nylon Noir

10173121

Gamme de prix
0,2104 € - 0,2104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Longueur de la broche
    14.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 6.5 mm 7.5 mm Nylon Blanc

10173251

Gamme de prix
0,122 € - 0,122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Longueur de la broche
    10.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 2.5 mm 3.5 mm Nylon Blanc

10173015

Gamme de prix
0,0739 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
275113 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 2.6 mm 7.5 mm 8.5 mm Nylon Noir

10173107

Gamme de prix
0,1233 € - 0,1233 €

Niveaux de stock
238536 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.2 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 7.5 mm 8.5 mm Nylon Blanc

10173275

Gamme de prix
0,1301 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
37078 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.5 mm
  • Longueur de la broche
    12.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 7.5 mm 8.5 mm Nylon Noir

10173268

Gamme de prix
0,1405 € - 0,1405 €

Niveaux de stock
64026 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Longueur de la broche
    12.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Noir

10173206

Gamme de prix
0,1229 € - 0,1229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.5 mm
  • Longueur de la broche
    8.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.6 mm 3.4 mm 4.3 mm Nylon Noir

10172643

Gamme de prix
0,1013 € - 0,1013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Noir

10173060

Gamme de prix
0,1078 € - 0,1078 €

Niveaux de stock
179411 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 3.7 mm 4.6 mm Nylon Blanc

10172957

Gamme de prix
0,0976 € - 0,0976 €

Niveaux de stock
42102 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    2.4 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 2.1 mm 3.0 mm Nylon Noir

10172889

Gamme de prix
0,0984 € - 0,0984 €

Niveaux de stock
28193 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Blanc

10172971

Gamme de prix
0,1074 € - 0,1074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.2 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Noir

10173046

Gamme de prix
0,1078 € - 0,1078 €

Niveaux de stock
319166 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 2.6 mm 1.5 mm 2.5 mm Nylon Noir

10173145

Gamme de prix
0,0981 € - 0,0981 €

Niveaux de stock
48834 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    6.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 2.6 mm 2.5 mm 3.5 mm Nylon Noir

10173169

Gamme de prix
0,1185 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
48577 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Longueur de la broche
    6.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 3.5 mm 4.5 mm Nylon Noir

10173022

Gamme de prix
0,0739 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
132256 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 6.5 mm 7.5 mm Nylon Noir

10173244

Gamme de prix
0,1318 € - 0,1318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    10.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 5.0 mm 2.7 mm 3.6 mm Nylon Blanc

10172919

Gamme de prix
0,0913 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 3.5 mm 4.5 mm Nylon Blanc

10173039

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0798 €

Niveaux de stock
175384 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Blanc

10172711

Gamme de prix
0,081 € - 0,081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Longueur de la broche
    5.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm