Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.
Disponible à l’achat séparément, l’outil manuel pour rivets permet une fixation rapide de ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.
Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
Séries: SR1963
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,174 € - 0,174 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
| 0,1391 € - 0,1391 € | 341 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
| 0,2617 € - 0,2617 € | 2000 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Blanc
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
| 0,1479 € - 0,1479 € | 18192 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
| 0,2805 € - 0,2805 € | 6964 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
| 0,0824 € - 0,1303 € | 288 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0695 € | 723 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,0452 € - 0,0721 € | 173 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0695 € | 16625 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,21 € - 0,2883 € | 1242 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,1391 € - 0,1391 € | 7937 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
| 0,0681 € - 0,1081 € | 20766 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1238 € - 0,1957 € | 198587 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 0,3966 € - 0,5283 € | 16439 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
| 0,1008 € - 0,1598 € | 49242 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1181 € | 21386 En stock |
|
Noir
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
| 0,2132 € - 0,2929 € | 10663 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 0,2444 € - 0,2444 € | 1046 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0695 € | 92250 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,0681 € - 0,1081 € | 616 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer