Menu Rechercher

Rivets pression - Rivets à expansion

En stock

Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.

Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.

Disponible à l’achat séparément, l’outil manuel pour rivets permet une fixation rapide de ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.


  • Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V0, UL94 V1 et UL94 V2


Séries: SR1963

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,082 € - 0,1013 € 64000 En stock
6.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
2 mm
11.9 mm
2.4 - 7.9 mm
0,0935 € - 0,1154 € Demander le délai de livraison ici
5.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
1.9 mm
11.1 mm
3.2 - 7.9 mm
0,2132 € - 0,2929 € 58 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,3242 € - 0,4481 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,4468 € - 0,5969 € 14950 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,0824 € - 0,1303 € 12350 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,0439 € - 0,0695 € 101007 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,1008 € - 0,1598 € 77161 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,3496 € - 0,4859 € 40 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,0452 € - 0,0721 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,21 € - 0,2883 € 43861 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0681 € - 0,1081 € 97750 En stock
Naturel
Nylon 6/6
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,0565 € - 0,09 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,2478 € - 0,345 € 1449 En stock
Naturel
Nylon 6/6
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,4468 € - 0,5969 € 344 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,0824 € - 0,1303 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,21 € - 0,2883 € 42564 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,1008 € - 0,1598 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,1082 € - 0,1709 € 9750 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,2929 € - 0,3901 € 17516 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
4.0 - 6.5 mm
  • sur 5
Rivet pression 6.4 mm 2.4 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10406939

Gamme de prix
0,1013 € - 0,082 €

Niveaux de stock
64000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 7.9 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
Rivet pression 5.7 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10406953

Gamme de prix
0,1154 € - 0,0935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.9 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 7.9 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
Rivet pression 4.0 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Noir

10066454

Gamme de prix
0,2929 € - 0,2132 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 1.6 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10066461

Gamme de prix
0,4481 € - 0,3242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 4.7 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 4.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Noir

10066539

Gamme de prix
0,5969 € - 0,4468 €

Niveaux de stock
14950 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 9.5 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 2.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066638

Gamme de prix
0,1303 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
12350 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 1.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066553

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
101007 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066645

Gamme de prix
0,1598 € - 0,1008 €

Niveaux de stock
77161 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 9.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 1.6 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Noir

10066478

Gamme de prix
0,4859 € - 0,3496 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 4.7 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066560

Gamme de prix
0,0721 € - 0,0452 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066515

Gamme de prix
0,2883 € - 0,21 €

Niveaux de stock
43861 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 1.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066607

Gamme de prix
0,1081 € - 0,0681 €

Niveaux de stock
97750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 1.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066591

Gamme de prix
0,09 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 4.0 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10066447

Gamme de prix
0,345 € - 0,2478 €

Niveaux de stock
1449 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 4.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10066522

Gamme de prix
0,5969 € - 0,4468 €

Niveaux de stock
344 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 9.5 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 2.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066621

Gamme de prix
0,1303 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066508

Gamme de prix
0,2883 € - 0,21 €

Niveaux de stock
42564 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066652

Gamme de prix
0,1598 € - 0,1008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 9.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 2.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Noir

10183977

Gamme de prix
0,1709 € - 0,1082 €

Niveaux de stock
9750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.5 mm
  • Ø tête
    7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 4.0 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Noir

10183984

Gamme de prix
0,3901 € - 0,2929 €

Niveaux de stock
17516 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 6.5 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Expansion