Menu Rechercher

Rivets pression - Rivets à pousser

En stock

Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).

Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.

Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

Options à classement ignifuge UL94 V2

Séries: SR1968

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,2956 € - 0,2956 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
Demander le délai de livraison ici
PEBD
2.5 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
Demander le délai de livraison ici
PEBD
2.5 mm
16.0 mm
17005 En stock
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,0981 € - 0,0981 € 2094 En stock
Nylon
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0741 € - 0,0741 € 945 En stock
Nylon
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,1161 € - 0,1161 € 719 En stock
Nylon
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0732 € - 0,0732 € 8441 En stock
Nylon
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,1567 € - 0,1567 € 19455 En stock
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,0819 € - 0,0819 € 67898 En stock
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0987 € - 0,0987 € 6630 En stock
Nylon
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,4478 € - 0,4478 € 3560 En stock
Nylon
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
0,1657 € - 0,1657 € 493 En stock
Nylon
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
0,1776 € - 0,1776 € 645 En stock
Nylon
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,0644 € - 0,0796 € 9000 En stock
Nylon 6/6
13.3 mm
8.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,038 € - 0,0469 € 23005 En stock
Nylon 6/6
10.3 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0881 € - 0,1088 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
16.8 mm
12.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,063 € - 0,0778 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
10.0 mm
5.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.3 mm
0,0837 € - 0,1033 € 11710 En stock
Nylon 6/6
11.8 mm
8.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
  • sur 6
Rivet pression 13.5 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10382424

Gamme de prix
0,2956 € - 0,2956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 - 9.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    21.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Clip d’assemblage 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10380628


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    2.5 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Rivet pression 10.2 mm 10.2 mm PP Naturel

10394823


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 - 9.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Clip d’assemblage 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10380611


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    2.5 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Rivet pression 7.2 mm 7.2 mm PP Naturel

10394816


Niveaux de stock
17005 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 - 9.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon Naturel

10093733

Gamme de prix
0,0981 € - 0,0981 €

Niveaux de stock
2094 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.8 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.7 mm 4.6 mm 4.6 mm Nylon Naturel

10093818

Gamme de prix
0,0741 € - 0,0741 €

Niveaux de stock
945 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.4 - 4.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.6 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.2 mm 3.7 mm 3.7 mm Nylon Naturel

10093788

Gamme de prix
0,1161 € - 0,1161 €

Niveaux de stock
719 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.3 - 2.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.8 mm 6.3 mm 6.3 mm Nylon Naturel

10093740

Gamme de prix
0,0732 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
8441 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.4 - 4.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 5.9 mm 3.5 mm 3.5 mm Nylon Naturel

10093726

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
19455 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 - 5.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.5 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon Naturel

10093764

Gamme de prix
0,0819 € - 0,0819 €

Niveaux de stock
67898 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    11.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.4 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10093801

Gamme de prix
0,0987 € - 0,0987 €

Niveaux de stock
6630 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.5 mm 44.0 mm 44.0 mm Nylon Naturel

10093757

Gamme de prix
0,4478 € - 0,4478 €

Niveaux de stock
3560 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.8 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    49.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.6 mm 6.3 mm 6.3 mm Nylon Naturel

10093771

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.2 - 6.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.2 mm 3.3 mm 3.3 mm Nylon Naturel

10093795

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
645 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.243 in 8.8 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10224380

Gamme de prix
0,0796 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.3 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    13.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.119 in 8.1 mm 8.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10224304

Gamme de prix
0,0469 € - 0,038 €

Niveaux de stock
23005 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.3 mm
  • Ø tête
    5.9 mm
  • Épaisseur tête
    10.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.244 in 12.6 mm 12.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10224434

Gamme de prix
0,1088 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    16.8 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    16.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.244 in 5.6 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10224359

Gamme de prix
0,0778 € - 0,063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 0.241 in 8.0 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10224373

Gamme de prix
0,1033 € - 0,0837 €

Niveaux de stock
11710 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.8 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    11.8 mm
  • Couleur
    Naturel