Menu Rechercher

Rivets quart de tour

En stock

Les fixations quart de tour s'engagent dans les réceptacles et sont fixées en tournant le goujon d'environ 90 degrés - un processus connu sous le nom de « rotation quart de tour ». La fixation fournit une force de maintien prévisible et comporte un cliquet en position verrouillée qui résiste à une ouverture par erreur. Une solution rapide, mais sécurisée dans son assemblage. Il s'agit d'une fixation rapide qui fournit une solution de montage permanente. Un choix idéal, adapté aux panneaux et aux composants de sécurité qui doivent être remplacés rapidement.

Pour installer et enlever: Utilisez un tournevis plate ou une pièce de monnaie et donnez un quart de tour à la fixation. Ceci libère le panneau inférieur tout en retenant la fixation dans le panneau amovible. Vous pouvez également enfoncer le piston dans l'œillet avec un marteau, ce qui verrouille deux panneaux ensemble.

Notre gamme de fixations quart de tour est disponible en diverses matières dont : Acétal Copolymère, Acétal RMS-14, Polyoxyméthylène (POM), Nylon 6/6 et Polyamide.

  • Types d'entraînement croisés et fendus
  • Adaptés à une large gamme d'épaisseurs de panneaux et de diamètres de trous de montage.
  • Libération et assemblage rapides
  • Se verrouillent et se déverrouillent par rotation quart de tour facile
  • Matières : Acétal, Acétal Copolymère, POM, Nylon et PA
  • Options de résistance au feu UL94 HB et UL94 V2 disponibles
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.


Séries: SR2309

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Épaisseur tête Ø tête Forme Rivet pré-assemblé Plage d'épaisseur panneau Type d'entraînement Ajouter au panier
10560 En stock
5.0 mm
15.9 mm
Oui
4.0 - 6.2 mm
Tournevis fendu
1935 En stock
6.3 mm
Oui
1.0 - 2.7 mm
Tournevis fendu
414 En stock
6.3 mm
Oui
1.0 - 2.7 mm
Tournevis fendu
  • sur 2
Rivet quart de tour Noir 4.0 mm 6.2 mm (Ep Panneau)

10022672


Niveaux de stock
10560 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 6.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
Rivet quart de tour Blanc 1.0 mm 2.7 mm (Ep Panneau)

10155134


Niveaux de stock
1935 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 2.7 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Épaisseur tête
    6.3 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Rivet quart de tour Noir 1.0 mm 2.7 mm (Ep Panneau)

10155141


Niveaux de stock
414 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 2.7 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Épaisseur tête
    6.3 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu