Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Séries: SR2324
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2499 € - 0,3085 € | 1564 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Type 1
|
||
0,0693 € - 0,0856 € | 2886 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
0,07 € - 0,0864 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
0,1031 € - 0,1273 € | 19999 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
Type 1
|
||
0,0693 € - 0,0856 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
0,0957 € - 0,1182 € | 48 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.476 in
12.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Type 2
|
||
0,0633 € - 0,0781 € | 36984 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.512 in
0.8 - 13 mm
|
Type 1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Type 1
|
|||
0,0985 € - 0,194 € | 28100 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Type 2
|
||
0,4562 € - 0,7436 € | 13315 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Type 1
|
||
0,1568 € - 0,2851 € | 386 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
0,3334 € - 0,5385 € | 6039 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
0,2072 € - 0,3805 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 2
|
||
0,1006 € - 0,1242 € | 10998 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
Type 1
|
||
0,0542 € - 0,0669 € | 924 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.366 in
0.6 - 9.3 mm
|
Type 1
|
||
0,0777 € - 0,096 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.15 - 0.535 in
3.8 - 13.6 mm
|
Type 1
|
||
0,0696 € - 0,0859 € | 880 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
0,074 € - 0,0914 € | 981 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
PP
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.126 - 0.449 in
3.2 - 11.4 mm
|
Type 1
|
||
0,2106 € - 0,2502 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.083 - 10.126 in
2.1 - 257.2 mm
|
Type 1
|
||
0,0708 € - 0,0874 € | 8990 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Type 2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer