Menu Rechercher

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
143 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Tailles de vis compatible Ajouter au panier
0,1695 € - 0,2367 € 6000 En stock
Naturel
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1164 € - 0,1896 € 2582 En stock
Naturel
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,1351 € - 0,2115 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,4226 € - 0,6875 € 126 En stock
Naturel
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0974 € - 0,1598 € 25 En stock
Naturel
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1046 € - 0,1676 € 76 En stock
Naturel
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0778 € - 0,1087 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0681 € - 0,0681 € 43000 En stock
Naturel
PEHD
12.0 mm
1.6 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEHD
24.0 mm
2.5 mm
0,111 € - 0,1552 € 12783 En stock
Naturel
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0411 € - 0,0411 € 33990 En stock
Rouge
PELD - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
0,067 € - 0,0935 € 62634 En stock
Gris
PELD - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
0,0359 € - 0,0359 € 62858 En stock
Naturel
PA
9.0 mm
1.4 mm
0,0856 € - 0,0856 € 33847 En stock
Naturel
PEHD
8.0 mm
0.8 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEHD
20.0 mm
2.0 mm
0,1897 € - 0,2616 € 11910 En stock
Naturel
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,243 € - 0,4434 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,0378 € - 0,0378 € 29043 En stock
Naturel
PEHD
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0332 € - 0,0332 € 145000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
1.0 mm
0,0327 € - 0,0327 € 115039 En stock
Rouge
PELD - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
  • sur 8
Rondelle 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Gamme de prix
0,2367 € - 0,1695 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Gamme de prix
0,1896 € - 0,1164 €

Niveaux de stock
2582 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.6 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PC
  • Matière complète
    Polycarbonate
Rondelle imperdable 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Gamme de prix
0,2115 € - 0,1351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PC
  • Matière complète
    Polycarbonate
Rondelle imperdable 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Gamme de prix
0,6875 € - 0,4226 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Gamme de prix
0,1598 € - 0,0974 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.8 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Matière
    PC
  • Matière complète
    Polycarbonate
Rondelle imperdable 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Gamme de prix
0,1676 € - 0,1046 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PC
  • Matière complète
    Polycarbonate
Rondelle imperdable 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Gamme de prix
0,1087 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    21.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 12.0 mm 1.6 mm PEHD

10070741

Gamme de prix
0,0681 € - 0,0681 €

Niveaux de stock
43000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PEHD

10232408


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Gamme de prix
0,1552 € - 0,111 €

Niveaux de stock
12783 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm PELD - PIR

10116753

Gamme de prix
0,0411 € - 0,0411 €

Niveaux de stock
33990 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    11.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm PELD - PIR

10116838

Gamme de prix
0,0935 € - 0,067 €

Niveaux de stock
62634 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    2.7 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Gamme de prix
0,0359 € - 0,0359 €

Niveaux de stock
62858 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 8.0 mm 0.8 mm PEHD

10070734

Gamme de prix
0,0856 € - 0,0856 €

Niveaux de stock
33847 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PEHD

10232453


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Gamme de prix
0,2616 € - 0,1897 €

Niveaux de stock
11910 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.5 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Gamme de prix
0,4434 € - 0,243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm PEHD

10070758

Gamme de prix
0,0378 € - 0,0378 €

Niveaux de stock
29043 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Rondelle imperdable 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Gamme de prix
0,0332 € - 0,0332 €

Niveaux de stock
145000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PELD - PIR

10116739

Gamme de prix
0,0327 € - 0,0327 €

Niveaux de stock
115039 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité