Menu Rechercher

Rondelles - Siège sphérique

En cours de production

Ces rondelles à siège sphérique disposent d'une surface qui est légèrement convexe ou concave. Utilisées avec des écrous ou des boulons pour compenser un défaut d'alignement entre des surfaces d'accouplement, en maintenant une connexion sûre et en empêchant des dommages aux fixations ou aux composants qu'elles sécurisent.

Elles répartissent la charge et assurent une répartition uniforme de la pression entre la fixation et la surface. Comme elles réagissent aux imperfections de la surface, elles empêchent les concentrations de contraintes, en réduisant la probabilité de dommages ou de défaillance et en assurant la stabilité et la fiabilité de l'assemblage global.

La capacité de charge améliorée de ces rondelles les rend adaptées aux applications impliquant de lourdes charges ou des contraintes dynamiques, offrant une résistance et une longévité accrues à l'assemblage. Par conséquent, elles sont souvent utilisées dans les machines, les assemblages structurels et les applications automobiles.

  • Utilisées avec des écrous ou des boulons pour compenser un défaut d'alignement entre des surfaces d'accouplement.
  • Elle empêche la concentration des contraintes, en abaissant la probabilité de dommages ou de défaillance.
  • Utilisées dans les machines, les assemblages structurels et les applications automobiles.
Matière: Acier Séries: SR25100

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h1 h2 r1 Capacité de charge statique max. kN Pour filetage d1 tol. H13 d2 Ajouter au panier
32,7693 € - 43,6855 € Demander le délai de livraison ici
22.0
9.3
72.0
832.0
M52
54.0
96.0
55,8728 € - 74,497 € Demander le délai de livraison ici
25.0
11.0
86.0
1122.0
M60
62.0
112.0
25,8505 € - 34,4708 € Demander le délai de livraison ici
16.0
5.6
54.0
460.0
M39
40.0
75.0
13,3045 € - 17,7325 € Demander le délai de livraison ici
10.2
3.3
36.0
221.0
M27
28.0
50.0
13,6633 € - 18,2143 € Demander le délai de livraison ici
13.0
4.4
45.0
326.0
M33
34.0
62.0
12,2898 € - 16,3795 € Demander le délai de livraison ici
7.6
2.5
29.5
146.0
M22
23.0
40.0
2,706 € - 3,608 € Demander le délai de livraison ici
5.3
1.3
22.0
73.0
M16
17.0
30.0
0,9123 € - 1,2095 € Demander le délai de livraison ici
2.3
0.7
9.0
9.0
M6
6.4
12.0
42,6708 € - 56,8978 € Demander le délai de livraison ici
17.0
6.5
58.0
542.0
M42
43.0
78.0
11,849 € - 15,7953 € Demander le délai de livraison ici
11.2
3.6
41.0
269.0
M30
31.0
56.0
2,4805 € - 3,3005 € Demander le délai de livraison ici
5.0
1.4
22.0
53.0
M14
15.0
28.0
62,8633 € - 83,8143 € Demander le délai de livraison ici
27.0
12.0
93.0
1269.0
M64
66.0
120.0
23,452 € - 31,2625 € Demander le délai de livraison ici
14.0
4.6
50.0
394.0
M36
37.0
68.0
1,5888 € - 2,1218 € Demander le délai de livraison ici
4.6
1.1
17.0
38.0
M12
13.0
24.0
1,3838 € - 1,845 € Demander le délai de livraison ici
4.0
0.8
15.0
26.0
M10
10.5
21.0
46,3608 € - 61,8178 € Demander le délai de livraison ici
23.0
9.8
79.0
960.0
M56
58.0
103.0
1,0148 € - 1,353 € Demander le délai de livraison ici
3.2
0.6
12.0
17.0
M8
8.4
17.0
3,8438 € - 5,125 € Demander le délai de livraison ici
6.3
2.0
27.0
117.0
M20
21.0
36.0
29,5713 € - 39,4318 € Demander le délai de livraison ici
21.0
8.0
67.0
714.0
M48
50.0
92.0
6,191 € - 8,2513 € Demander le délai de livraison ici
8.2
2.4
32.0
168.0
M24
25.0
44.0
Rondelle M52 54.0 96.0 Acier

20266042

Gamme de prix
43,6855 € - 32,7693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M52
  • d1 tol. H13
    54.0
  • d2
    96.0
  • h1
    22.0
  • h2
    9.3
Rondelle M60 62.0 112.0 Acier

20266059

Gamme de prix
74,497 € - 55,8728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M60
  • d1 tol. H13
    62.0
  • d2
    112.0
  • h1
    25.0
  • h2
    11.0
Rondelle M39 40.0 75.0 Acier

20266035

Gamme de prix
34,4708 € - 25,8505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M39
  • d1 tol. H13
    40.0
  • d2
    75.0
  • h1
    16.0
  • h2
    5.6
Rondelle M27 28.0 50.0 Acier

20265755

Gamme de prix
17,7325 € - 13,3045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M27
  • d1 tol. H13
    28.0
  • d2
    50.0
  • h1
    10.2
  • h2
    3.3
Rondelle M33 34.0 62.0 Acier

20266028

Gamme de prix
18,2143 € - 13,6633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M33
  • d1 tol. H13
    34.0
  • d2
    62.0
  • h1
    13.0
  • h2
    4.4
Rondelle M22 23.0 40.0 Acier

20266011

Gamme de prix
16,3795 € - 12,2898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M22
  • d1 tol. H13
    23.0
  • d2
    40.0
  • h1
    7.6
  • h2
    2.5
Rondelle M16 17.0 30.0 Acier

20267261

Gamme de prix
3,608 € - 2,706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M16
  • d1 tol. H13
    17.0
  • d2
    30.0
  • h1
    5.3
  • h2
    1.3
Rondelle M6 6.4 12.0 Acier

20267216

Gamme de prix
1,2095 € - 0,9123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M6
  • d1 tol. H13
    6.4
  • d2
    12.0
  • h1
    2.3
  • h2
    0.7
Rondelle M42 43.0 78.0 Acier

20267315

Gamme de prix
56,8978 € - 42,6708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M42
  • d1 tol. H13
    43.0
  • d2
    78.0
  • h1
    17.0
  • h2
    6.5
Rondelle M30 31.0 56.0 Acier

20267292

Gamme de prix
15,7953 € - 11,849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M30
  • d1 tol. H13
    31.0
  • d2
    56.0
  • h1
    11.2
  • h2
    3.6
Rondelle M14 15.0 28.0 Acier

20267254

Gamme de prix
3,3005 € - 2,4805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M14
  • d1 tol. H13
    15.0
  • d2
    28.0
  • h1
    5.0
  • h2
    1.4
Rondelle M64 66.0 120.0 Acier

20267346

Gamme de prix
83,8143 € - 62,8633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M64
  • d1 tol. H13
    66.0
  • d2
    120.0
  • h1
    27.0
  • h2
    12.0
Rondelle M36 37.0 68.0 Acier

20267308

Gamme de prix
31,2625 € - 23,452 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M36
  • d1 tol. H13
    37.0
  • d2
    68.0
  • h1
    14.0
  • h2
    4.6
Rondelle M12 13.0 24.0 Acier

20267247

Gamme de prix
2,1218 € - 1,5888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M12
  • d1 tol. H13
    13.0
  • d2
    24.0
  • h1
    4.6
  • h2
    1.1
Rondelle M10 10.5 21.0 Acier

20267230

Gamme de prix
1,845 € - 1,3838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M10
  • d1 tol. H13
    10.5
  • d2
    21.0
  • h1
    4.0
  • h2
    0.8
Rondelle M56 58.0 103.0 Acier

20267339

Gamme de prix
61,8178 € - 46,3608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M56
  • d1 tol. H13
    58.0
  • d2
    103.0
  • h1
    23.0
  • h2
    9.8
Rondelle M8 8.4 17.0 Acier

20267223

Gamme de prix
1,353 € - 1,0148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M8
  • d1 tol. H13
    8.4
  • d2
    17.0
  • h1
    3.2
  • h2
    0.6
Rondelle M20 21.0 36.0 Acier

20267278

Gamme de prix
5,125 € - 3,8438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M20
  • d1 tol. H13
    21.0
  • d2
    36.0
  • h1
    6.3
  • h2
    2.0
Rondelle M48 50.0 92.0 Acier

20267322

Gamme de prix
39,4318 € - 29,5713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M48
  • d1 tol. H13
    50.0
  • d2
    92.0
  • h1
    21.0
  • h2
    8.0
Rondelle M24 25.0 44.0 Acier

20267285

Gamme de prix
8,2513 € - 6,191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M24
  • d1 tol. H13
    25.0
  • d2
    44.0
  • h1
    8.2
  • h2
    2.4