Menu Rechercher

Rouleaux d'adhésif haute performance

En stock

Les rubans Duraco High Bond sont des rubans adhésifs à cœur en mousse acrylique haute performance qui satisfont un vaste éventail de besoins d'applications. Les rubans à forte adhérence sont inviolables, parfaitement adaptés à l'assemblage de métaux différents et très résistants aux cycles de température. Disponibles en 4 couleurs : transparent, blanc, gris et noir. Le ruban transparent est idéal pour les applications sur les surfaces acryliques et en verre. Caractéristiques : Adhésif : Permanent à cœur en mousse acrylique. Plage de température de service : De -20F à 300F Applications. Électroménager : remplace les fixations mécaniques sur les appareils électroménagers du commerce et grand public. Décoration : fixation invisible de panneaux décoratifs. Équipements électroniques : écrans LCD, assemblage de matériel électronique portatif, boîtiers de données. Événement promotionnel : installation invisible de banderoles et d'affichage. CVC : remplace les fixations mécaniques et les soudures dans l'assemblage des unités de chauffage et de climatisation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Longueur totale Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
522,7777 € - 522,7777 € 2 En stock
Transparent
66.0 m
0.5 mm
19.1 mm
300,5321 € - 300,5321 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
33.0 m
1.0 mm
25.4 mm
394,5102 € - 394,5102 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
33.0 m
1.0 mm
12.7 mm
384,4904 € - 384,4904 € 13 En stock
Gris
33.0 m
1.1 mm
12.7 mm
339,3632 € - 339,3632 € 10 En stock
Transparent
33.0 m
1.0 mm
19.1 mm
655,5869 € - 655,5869 € 9 En stock
Transparent
66.0 m
0.5 mm
12.7 mm
Rouleau de ruban à forte adhérence 0.5 mm 19.1 mm 66.0 m

10384589

Gamme de prix
522,7777 € - 522,7777 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Amovible
    Permanent
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Épaisseur totale
    0.5 mm
Rouleau de ruban à forte adhérence 1.0 mm 25.4 mm 33.0 m

10384626

Gamme de prix
300,5321 € - 300,5321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Amovible
    Permanent
  • Longueur totale
    33.0 m
  • Épaisseur totale
    1.0 mm
Rouleau de ruban à forte adhérence 1.0 mm 12.7 mm 33.0 m

10384602

Gamme de prix
394,5102 € - 394,5102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Amovible
    Permanent
  • Longueur totale
    33.0 m
  • Épaisseur totale
    1.0 mm
Rouleau de ruban à forte adhérence 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

10384633

Gamme de prix
384,4904 € - 384,4904 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Amovible
    Permanent
  • Longueur totale
    33.0 m
  • Épaisseur totale
    1.1 mm
Rouleau de ruban à forte adhérence 1.0 mm 19.1 mm 33.0 m

10384619

Gamme de prix
339,3632 € - 339,3632 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Amovible
    Permanent
  • Longueur totale
    33.0 m
  • Épaisseur totale
    1.0 mm
Rouleau de ruban à forte adhérence 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

10384572

Gamme de prix
655,5869 € - 655,5869 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Amovible
    Permanent
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Épaisseur totale
    0.5 mm