Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Séries: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,8917 € - 22,8704 € | 101 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 20,395 € - 38,4437 € | 14 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 13,6792 € - 25,8085 € | 22 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 8,7715 € - 16,8434 € | 110 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 19,3725 € - 40,6715 € | 45 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette Levina avec frein
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 6,9108 € - 13,2298 € | 32 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 10,9886 € - 23,0748 € | 114 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Roulette jumelée Linea avec frein
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 25,6578 € - 47,8286 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulettes Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 14,411 € - 30,2534 € | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulettes Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 78,803 € - 78,803 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette jumelée Linea avec frein
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 15,2397 € - 31,9862 € | 293 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée Linea avec frein
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 36,6464 € - 70,3222 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,7373 € - 14,1527 € | 265 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Roulette jumelée Linea avec frein
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 29,9843 € - 55,922 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette Levina avec frein
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 14,6155 € - 30,5978 € | 3 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulettes Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 10,784 € - 20,3411 € | 46 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 13,1195 € - 24,7861 € | 17 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10269381 | 17,6936 € - 33,3746 € | 1400 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 55,6529 € - 106,7963 € | 48 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 34,171 € - 65,5652 € | 108 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer