Menu Rechercher

Roulettes pivotantes

En stock

Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.

Séries: SR5629 ,SR5646, SR5767

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
1064 En stock
100.0 mm
Blanc
PA
90.0 kg
42,9317 € - 126,2119 € 6 En stock
125.0 mm
Rouge
Fonte
305.9 kg
240 En stock
80.0 mm
Noir
Plastique
50.0 kg
4146 En stock
50.0 mm
Blanc
PA
55.0 kg
320 En stock
40.0 mm
Noir
PP
24.5 kg
36,8723 € - 108,4107 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Rouge
Fonte
229.4 kg
5,2036 € - 9,8073 € 48 En stock
80.0 mm
Noir
Acier
50.0 kg
13 En stock
100.0 mm
Noir
Plastique
70.0 kg
Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Blanc
PA
80.0 kg
157 En stock
75.0 mm
Blanc
PA
80.0 kg
0,8537 € - 1,7924 € 560 En stock
30.0 mm
Noir ; gris
PP
20.0 kg
  • sur 3
Roue 100.0 mm (Ø) 27.0 mm 90.0 kg PA Blanc

10270431


Niveaux de stock
1064 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    90.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 30.0 mm 305.9 kg Fonte Rouge

10209158

Gamme de prix
126,2119 € - 42,9317 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    305.9 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 25.0 mm 50.0 kg Plastique Noir

10270479


Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    25.0 mm
Roue 50.0 mm (Ø) 17.0 mm 55.0 kg PA Blanc

10270394


Niveaux de stock
4146 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    55.0 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    17.0 mm
Roue 40.0 mm (Ø) 17.0 mm 24.5 kg PP Noir

10209295


Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    24.5 kg
  • Ø roue
    40.0 mm
  • Largeur de roue
    17.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 229.4 kg Fonte Rouge

10209141

Gamme de prix
108,4107 € - 36,8723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    229.4 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 25.0 mm 50.0 kg Acier Noir

10270363

Gamme de prix
9,8073 € - 5,2036 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    25.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 70.0 kg Plastique Noir

10270486


Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    70.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 22.0 mm 80.0 kg PA Blanc

10270424


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 75.0 mm (Ø) 23.0 mm 80.0 kg PA Blanc

10270417


Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    75.0 mm
  • Largeur de roue
    23.0 mm
Roue 30.0 mm (Ø) 17.5 mm 20.0 kg PP Noir ; gris

10352007

Gamme de prix
1,7924 € - 0,8537 €

Niveaux de stock
560 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir ; gris
  • Capacité de charge
    20.0 kg
  • Ø roue
    30.0 mm
  • Largeur de roue
    17.5 mm