Nos rubans de masquage haute température sont fournis sous forme de rouleau continu. Ils supportent des températures comprises entre 80 C à 260 C. Faciles à retirer, ils ne laissent aucun résidu d'adhésif inesthétique. Ces rubans sont principalement destinés à un usage général et conviennent à la plupart des applications basse température, ainsi qu'à une variété d'applications haute température pour répondre aux exigences de votre projet.
La gamme comprend des rubans en polyester supportant une température maximale de 180 C. La version bleue, plus fine, présente une épaisseur de 25 microns et convient aux formes arrondies. La version verte, plus épaisse, présente une épaisseur de 38 microns et peut être utilisée pour la peinture poudre et l'anodisation.
Notre ruban en polyimide haute performance est idéal pour l'électrophorèse. Le ruban marron en rouleau supporte une température maximale de 260 C et offre une résistance chimique et à l'abrasion.
Notre gamme comprend un ruban Eze-wrap en caoutchouc silicone qui supporte une température maximale de 204 C. Thermodurcissable, auto-adhésif et compact, il offre d'excellentes propriétés d'étanchéité. Parfaitement adapté aux géométries difficiles.
Pourquoi ne pas essayer notre bande de tissu en fibre de verre qui peut supporter une température jusqu'à 250 C ? Ce ruban est résistant aux solvants et à l'abrasion et le tissu résistant ne se déchire pas facilement. Un choix idéal pour les applications à haute pression telles que le sablage.
Nous proposons également une gamme de rubans de masquage en papier pouvant supporter des températures allant de 80 C à 180C. Ils constituent un excellent choix pour les applications de peinture..
Séries: SR1059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Température maximale de fonctionnement | Longueur totale | Couleur | Matière | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,7605 € - 46,7605 € | Demander le délai de livraison ici |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vert
|
Polyester
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 77,90 € - 77,90 € | 1 En stock |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Marron
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 19,4853 € - 19,4853 € | Demander le délai de livraison ici |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vert
|
Polyester
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,2978 € - 32,2978 € | 70 En stock |
275 °F
135 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Blanc
|
Papier crépon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 58,6813 € - 58,6813 € | 25 En stock |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Bleu
|
Polyester
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 63,4988 € - 63,4988 € | 44 En stock |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Blanc
|
Tissu en fibre de verre
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,5473 € - 10,5473 € | 14 En stock |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vert
|
Polyester
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 38,95 € - 38,95 € | Demander le délai de livraison ici |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vert
|
Polyester
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 60,3828 € - 60,3828 € | Demander le délai de livraison ici |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vert
|
Polyester
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 150,8698 € - 150,8698 € | 3 En stock |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vert
|
Polyester
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,5793 € - 8,5793 € | 8 En stock |
248 °F
120 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Blanc
|
Papier crépon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,3185 € - 7,3185 € | 2 En stock |
176 °F
80 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Blanc
|
Papier crépon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 38,95 € - 38,95 € | 11 En stock |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Marron
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,4938 € - 30,4938 € | 12 En stock |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Blanc
|
Tissu en fibre de verre
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,3988 € - 18,3988 € | 6 En stock |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Marron
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 107,9018 € - 107,9018 € | Demander le délai de livraison ici |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Bleu
|
Polyester
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 113,1498 € - 113,1498 € | Demander le délai de livraison ici |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vert
|
Polyester
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 46,4838 € - 46,4838 € | Demander le délai de livraison ici |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Bleu
|
Polyester
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 32,5233 € - 32,5233 € | Demander le délai de livraison ici |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Vert
|
Polyester
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer