Ces scellés entièrement en plastique offrent une garantie d'inviolabilité et préviennent le vol. La gamme comprend PrimeLock, LightLock, AceLock et SentryLock. Chacun d'entre eux est conçu pour une installation sans outil et offre différentes résistances à la rupture.Gamme de scellés à serrer entièrement en plastique avec lanière crantée idéale pour la préhension de matériaux glissants.Révèle l'existence d'une altération ou d'une effraction.Utilisés pour identifier facilement les informations de livraison afin d'améliorer l'efficacité. Matière: PP, , Polypropylène Couleur: Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Blanc, Orange Séries: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | C | Amovible | A | Couleur | B | Résistance à la traction | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2118 € - 0,2118 € | 21999 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vert
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,2149 € - 0,2149 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Non détachable
|
13.78 in
350.0 mm
|
Orange
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1806 € - 0,1806 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rouge
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1806 € - 0,1806 € | 6000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vert
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,2059 € - 0,2059 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Non détachable
|
9.843 in
250.0 mm
|
Orange
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1686 € - 0,1686 € | 5453 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Bleu
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,2059 € - 0,2059 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Non détachable
|
9.843 in
250.0 mm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,2194 € - 0,2194 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Jaune
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1776 € - 0,1776 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non détachable
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,2194 € - 0,2194 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1776 € - 0,1776 € | 8075 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Non détachable
|
11.811 in
300.0 mm
|
Jaune
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,2149 € - 0,2149 € | 7980 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Non détachable
|
13.78 in
350.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,2118 € - 0,2118 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,2118 € - 0,2118 € | 986 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1671 € - 0,1671 € | 14000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Non détachable
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blanc
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,0754 € - 0,0754 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1776 € - 0,1776 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non détachable
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blanc
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,2149 € - 0,2149 € | 368 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Non détachable
|
13.78 in
350.0 mm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,2149 € - 0,2149 € | 10993 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Non détachable
|
13.78 in
350.0 mm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1671 € - 0,1671 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non détachable
|
7.874 in
200.0 mm
|
Jaune
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer